TPD2E009
- Supports Data Rates up to 6 Gbps
- IEC 61000-4-2 ESD Protection
- ±8-kV Contact Discharge
- ±8-kV Air-Gap Discharge
- IEC 61000-4-5 Surge Protection
- 5 A (8/20 µs)
- Low Capacitance
- DRT: 0.7-pF (Typ)
- DBZ: 0.9-pF (Typ)
- 0.05-pF Matching Capacitance Between the
Differential Signal Pair - Dual-Matching TVS Diodes to Protect the
Differential Data and Clock Lines of HDMI, LVDS,
SATA, Ethernet, or USB Interfaces - Space-Saving DRT and DBZ Package Options
- Flow-Through Pin Mapping for the High-Speed
Lines Ensures Zero Additional Skew Due to Board
Layout While Placing the ESD-Protection Chip
Near the Connector
The TPD2E009 device provides two ESD protection diodes with flow-through pin mapping for ease of board layout. This device has been designed to protect sensitive components which are connected to ultra high-speed data and transmission lines. The TPD2E009 offers transient voltage suppression for Level 4 of IEC 61000-4-2 Contact ESD protection. TVS protection up to a 5-A (8/20 µs) peak pulse-current rating per the IEC 61000-4-5 (lightning) specification is also provided.
The monolithic silicon technology allows matching between the differential signal pairs.
The less than 0.05-pF differential capacitance ensures that the differential signal distortion due
to added ESD circuit protection remains minimal. The low capacitance
(0.7-pF) is suitable for high-speed data rates up to
6 Gbps.
The TPD2E009 TVS diode is offered in a DRT (1 mm × 0.8 mm) package for space-saving portable applications. The industry standard DBZ (2.92 mm × 1.3 mm) package offers additional flexibility in the board layout for the system designer.
Typical applications for the TPD2E009 line of ESD protection products are: HDMI, USB, eSATA, and ethernet interfaces in notebooks, DVD and media players, set-top boxes, and portable computers.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPD2E009 2-Channel ESD Solution for High-Speed (6-Gbps) Differential Interface データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2015年 8月 18日 | ||
アプリケーション・ノート | ESD and Surge Protection for USB Interfaces (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 1月 11日 | |||
アプリケーション概要 | ESD Protection for HDMI Applications (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 11月 1日 | |||
ユーザー・ガイド | Reading and Understanding an ESD Protection Data Sheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 9月 19日 | |||
セレクション・ガイド | System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) | 2022年 9月 7日 | ||||
アプリケーション・ノート | ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 8月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | ESD Protection Layout Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 4月 7日 | |||
ユーザー・ガイド | Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 27日 | |||
セレクション・ガイド | ESD by Interface Selection Guide (Rev. A) | 2017年 6月 26日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016年 2月 10日 | ||||
Analog Design Journal | Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection | 2012年 9月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ESDEVM — ESD の評価基板
<p>静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。</p>
<p>標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-050014 — Power DUO Sink 200 W USB-C PD のリファレンス・デザイン
TIDA-00399 — SSD 電源供給リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
SOT-9X3 (DRT) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。