TIDA-00399
SSD 電源供給リファレンス・デザイン
TIDA-00399
概要
TIDA-00399 デザインは、M.2 フォーム・ファクタを採用した SSD で、包括的なパワー・デリバリ (電力供給) ソリューションを実装します。TPS22954 ロード・スイッチは、突入電流を制限する目的で使用しており、システム入力側で個別のスーパーバイザ回路が不要になります。このデザインはテスト済みで、GUI、デモ、ユーザーズ・ガイド (英語) が付属しています。
特長
- M.2 フォーム・ファクタに合わせてサイズ最適化済みのソリューション
- 最大 3A を供給する、3.3V、1.8V、1V の標準的な各種レールに対応した、包括的な電源ソリューション
- すべての電源レールのオン / オフ切り替え時にスルーレートを制御し、突入電流を制限
- 低電圧と「パワー・グッド」のスレッショルドがプログラマブルで、実際的なエミュレーションに対応
- ソフトウェアによる過熱保護
- このデザインはテスト済みで、GUI、デモ、ユーザーズ・ガイド (英語) が付属
エンタープライズ・システム
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRES9.PDF (105 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRET0.PDF (104 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1