データシート
TPS62086
- DCS-Control™ トポロジ
- 最大 95% の効率
- ヒカップ短絡保護機能
- パワー・セーブ・モードにより軽負荷時の効率を向上
- 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
- 2.5V~6.0V の入力電圧範囲
- 動作時静止電流:17µA
- 出力電圧は 0.8V~VIN まで可変
- 1.8V~3.3V の固定出力電圧
- 出力放電
- パワー・グッド出力
- サーマル・シャットダウン保護機能
- 2mm × 2mm の VSON パッケージで供給
- WEBENCH Power Designer でカスタム設計を作成
- TPS62085 WEBENCH Power Designer
- TPS62086 WEBENCH Power Designer
- TPS62087 WEBENCH Power Designer
TPS62085、TPS62086、TPS62087 デバイスは高周波数の同期降圧型コンバータで、ソリューションの小型化と高効率のために最適化されています。入力電圧範囲は 2.5V~6.0V で、一般的なバッテリ・テクノロジをサポートします。このデバイスは、広い出力電流範囲にわたって高い効率で降圧変換を行うことを主眼としています。中負荷から重負荷では PWM モードで動作し、軽負荷時には自動的に省電力モードへ移行するため、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。
システム電源レールの要件に対処するため、内部補償回路は 10µF~150µF の範囲で、多くの外部出力コンデンサの値を選択できます。また、DCS-Control アーキテクチャにより、優れた負荷過渡性能と出力電圧レギュレーション精度を実現しています。このデバイスは、2mm × 2mm の VSON パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
リファレンス・デザイン
TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインでは、1A を超える負荷電流と高い効率を必要とするアプリケーション プロセッサ モジュール向けに複数の電圧レールを生成する、各種の電源アーキテクチャを紹介します。必要な電力は、バックプレーンからの5、12、24V DC入力を使用して供給します。小型化のためFET内蔵のDC-DCコンバータとインダクタ内蔵の電源モジュールを使用して電力を供給します。このデザインでは、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
回路図: PDF
リファレンス・デザイン
TIDA-00399 — SSD 電源供給リファレンス・デザイン
TIDA-00399 デザインは、M.2 フォーム・ファクタを採用した SSD で、包括的なパワー・デリバリ (電力供給) ソリューションを実装します。TPS22954 ロード・スイッチは、突入電流を制限する目的で使用しており、システム入力側で個別のスーパーバイザ回路が不要になります。このデザインはテスト済みで、GUI、デモ、ユーザーズ・ガイド (英語) が付属しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON-HR (RLT) | 7 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点