TMP103
- 複数デバイスへのアクセス(MDA)
- グローバルな読み取り/書き込み操作
- I2C™および SMBus™互換のインターフェイス
- 分解能: 8ビット
- 精度:±1°C(標準値、-10°C~100°C)
- 低い静止電流
- 0.25HzでアクティブIQ 3µA
- シャットダウン時1µA
- 電源電圧範囲: 1.4V~3.6V
- デジタル出力
- 4ボールのWCSP (DSBGA)パッケージ
TMP103は、4ボールのウェハー・チップスケール・パッケージ(WCSP)に搭載したデジタル出力温度センサです。TMP103は、1°Cの分解能で温度を読み取ることができます。
TMP103は2線式のインターフェイスを備えており、I2CとSMBusの両方のインターフェイスと互換性があります。さらに、このインターフェイスは複数デバイス・アクセス(MDA)コマンドをサポートしているため、マスタがバス上で複数のデバイスと同時に通信でき、バス上の各TMP103へ個別にコマンドを送信する必要はありません。
最大8個のTMP103を互いに並列接続し、ホストから簡単に読み出すことができます。TMP103デバイスは、複数の温度測定域を監視する必要があるアプリケーションで、スペースに制約があり、消費電力の条件が厳しい場合に特に適しています。
TMP103は、-40°C~125°Cの温度範囲で動作が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TMP103EVM — TMP103 評価モジュール
The TMP103EVM is a simple EVM designed to allow full evaluation of the TMP103 device. The EVM has eight total TMP103's installed. Each device is tied together but has a separate hardware address. This allows the user to take advantage of the I2C general call described in the TMP103 product data (...)
TMP103SW-LINUX — Linux ドライバ、TMP103 用
Linux のメインライン・ステータス
Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A
- TMP103
このデバイスに関連付けられているファイル:
- drivers/hwmon/tmp103.c
- (...)
TIDA-00756 — コイン・セル・バッテリの 10 年超の寿命を実現する常時オン低消費電力ガス・センシングのリファレンス・デザイン
TIDA-00218 — 非接触精密直流電流センサ、ホール・センサ使用
TIDA-00558 — 672W 高度集積リファレンス・デザイン、オートモーティブ双方向 48V-12V コンバータ用
TIDA-00399 — SSD 電源供給リファレンス・デザイン
TIDA-00217 — フィールド・パワー NFC およびマイクロコントローラ・リファレンス・デザイン
TIDA-00215 — リファレンス・デザイン、誘導式感知を使用する距離および重量測定用
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 4 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点