TIDA-00217
フィールド・パワー NFC およびマイクロコントローラ・リファレンス・デザイン
TIDA-00217
概要
このリファレンス・デザインは、近距離無線通信(NFC)と認証用のサブシステムに関する設計です。 部品の認証、アクセス制御、個人の識別、バッテリ不要のセンサ・インターフェイス、セキュリティ・トークンの転送、低消費電力のローカル・データ転送を想定したリファレンス・デザインとしての活用を意図しています。 多くのシステム、特に安全重視アプリケーションでは、認証済み、検査済み、正しく保守されている部品のみを採用することが不可欠です。付属のマニュアルでは、そのような情報を格納できるサブシステムを実装する方法と、コントローラに接続した NFC または I2C/SPI/UART を使用して外部の世界にこのデータを伝達する方法を説明しています。このリファレンス・デザインでは、標準的な NFC 準拠デバイスに対してワイヤレスのデータ伝送と電力供給を容易に実装する方法を示します。
特長
- RF430CL330H ダイナミック NFC トランスポンダにより、静的タグのエミュレーションが可能
- NFC タイプ 4B 準拠
- NFC/RFID プロトコルは ROM コード内で処理
- パッシブ・モードまたはアクティブ・モードの動作により、システムに電力が供給されていない場合でもデータ抽出が可能
- MSP430FR5969 超低消費電力 FRAM マイコン
- アクティブ電流 100μA/MHz、スタンバイ電流 450nA、RTC 付き
- FRAM 採用により、高速で低消費電力の書き込み
- AES や IP カプセル化のようなセキュリティ機能により、サイクルを最小限に短縮し、情報を保護
- ワイヤレス・センサ・インターフェイス
- ワイヤレス・パワーとバス・パワーのいずれかを使用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR854.PDF (54 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430FR5969 — 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン
データシート: PDF | HTML開発を始める
ファームウェア
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | Dynamic Field-Powered NFC for Data Logging, Access Control, and Security Apps (Rev. A) | 2014年 8月 25日 |