TIDA-00230
NFC 構成およびログ作成インターフェイス(2 ポート FRAM:NFC <-> FRAM <-> シリアル)
TIDA-00230
概要
The overall scope of this reference design is to provide a contactless service interface. Service interfaces allow reading logs from the system and configuring system (calibration data, firmware upgrades, etc.) in factory applications such as Human Machine Interface (HMI). FRAM content on an ultra-low-power MSP MCU available over NFC and serial port (I2C, SPI) simultaneously, enables log messages to be read, by a temperature or pressure transmitter as an example, even when the system is without power. Configuration parameters can also be programmed at commissioning before (or after) the system is installed and powered. With such a function the system does not need to be powered to be configured or to read their logs, this brings significant cost savings at commissioning or in quality returns.
特長
- ISO14443B interface (RF430CL330): Android NFC standard
- 64kB FRAM (MSP430FR5969)
- Up to 8Mb/s throughput to/from FRAM over serial
- 800kb/s throughput to/from FRAM over NFC
- Powered over NFC
- Power ORing is provided between the main system and the NFC daughter card to demonstrate that the NFC card can be woken up when the main system is down.
産業用
- Channel isolated analog input module
- Channel isolated analog output module
- Digital Input Module IEC61131-2
- Digital input module NAMUR
- Digital output module IEC61131-2
- EPOS(電子販売時点管理)カード・リーダー
- 電子棚札
- High-speed digital input module
- High-speed digital output module
- 誘導性 / 静電性位置センサ
- LED 電源
- LVDT 位置センサ
- Micro programmable controller
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- モバイル POS
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)連続波位置センサ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)パルス位置センサ
- ポータブル POS
- ポータブル・データ端末
- Proximity switch
- Relay digital output module
- スタンドアロン・リモート IO
- Standard programmable controller
- 温度入力モジュール
- 超音波位置センサ
- ユニバーサル・アナログ入力モジュール
- 電圧 / 電流入力モジュール
- Voltage & current output module
- 重量モジュール
- 有線スマート・ドア・アクセス制御
- 無線スマート・ドア・アクセス制御
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。