TIDA-00468
レイテンシが最適化された電源、および、メモリ・フットプリント、フロントエンド感知熱電対、リファレンス・デザイン
TIDA-00468
概要
TIDA-00468 リファレンス・デザインは、ループ電源アプリケーション向けに消費電力を最適化するとともに、以下の特長を実現する絶縁型の熱電対センシング・フロント・エンドを構築する方法を示します。
• 従来型のルックアップ・テーブル方式に比べ実装面積を低減
• リニアピースワイズ方式のインタポレーションの高速応答時間を維持
特長
- センサ入力:K タイプ熱電対
- 温度範囲:-270 ~ 1372℃
- システム精度:±0.2K
- インタピースワイズ・リニア・インタポレーション
- ルックアップ・テーブルのサイズ:320 バイト
産業用
- 静電容量性レベル・トランスミッタ
- 静電容量性圧力トランスミッタ
- コリオリ流量トランスミッタ
- 差動圧力流量トランスミッタ
- 電磁(MID)流量トランスミッタ
- 液体比重式圧力レベル・トランスミッタ
- インペラ / タービン流量トランスミッタ
- 誘導性 / 静電性位置センサ
- LVDT 位置センサ
- LVDT 圧力トランスミッタ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)連続波位置センサ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)パルス位置センサ
- Proximity switch
- レーダー / マイクロ波レベル・トランスミッタ
- 抵抗性圧力トランスミッタ
- シリコン圧力トランスミッタ
- 温度トランスミッタ
- 熱式質量流量トランスミッタ
- 超音波流量トランスミッタ
- 超音波レベル・トランスミッタ
- 超音波位置センサ
- 渦流量トランスミッタ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRFI8.PDF (195 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430FR5949 — 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1