TIDA-00246
汎用エネルギー・ハーベスト・アダプタ・モジュール、熱電発電機(TEG)用、リファレンス・デザイン
TIDA-00246
概要
この TI Design はエネルギー・ハーベストの汎用ソリューションを実現するとともに、熱電発電機 (TEG) 向けの実用的なアプリケーション例を提示したリファレンス・デザインです。60nA で動作するフル・プログラマブル・ステート・マシンで、必要に応じて主要な機能をシステムから有効または無効にすることができ、消費電力を最適化します。TIDA-00246 は、MSP430FR5969 LaunchPad 開発キット (MSP-EXP430FR5969) 向けのブースタパックとして機能し、超低消費電力のステート・マシンとして使用できます。
II-VI Marlow 社の詳細については、こちらをクリック。
特長
- Marlow 社の EverGen® Power Strap による熱源からのエネルギー・ハーベスト
- 負の温度勾配への耐性
- 低い温度勾配に合わせて最適化 (超低消費電力)
- ステート・マシンが最小電力モード時は、システム全体 (電源 + マイコン + ロジック) の消費が 60nA
- MSP430FR5969 LaunchPad 用のブースタ・パック (MSP-EXP430FR5969)
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRDS0.PDF (95 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD17483F4 — ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 0.6mm の LGA 封止、260mΩ、シングル、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2