BQ25570
- 超低消費電力のDC-DC昇圧充電器
- コールド・スタート電圧:VIN ≥ 600mV
- 最小100mVのVINでエネルギー・ハーベストを継続
- 入力電圧のレギュレーションにより、高インピーダンス入力源の過度の電圧低下を防止
- 全動作モードの静止電流:488nA(標準値)
- シップ・モードのバッテリ電流:5nA未満
- エネルギー・ストレージ
- 充電可能なリチウムイオン・バッテリ、薄膜バッテリ、スーパーキャパシタ、従来型コンデンサにエネルギーを蓄積可能
- バッテリの充電と保護
- 内部で設定済みの低電圧レベル
- ユーザーがプログラム可能な過電圧レベル
- バッテリ・グッド出力フラグ
- プログラム可能なスレッショルドとヒステリシス
- 接続されたマイクロコントローラに電力消失を未然に警告
- システム負荷のイネーブル/ディセーブルに使用可能
- プログラム可能な降圧レギュレート出力
- 最大93%の高効率
- 最大110mAのピーク出力電流をサポート(標準値)
- プログラム可能な最大電力点追従(MPPT)
- ソーラー・パネル、サーマルおよび圧電発電器などの各種エネルギー・ハーベスタからエネルギーを最適抽出
bq25570デバイスは、光電池(ソーラーパネル)または熱電発電器(TEG)などの高インピーダンス出力の各種DC源から、それらの出力電圧を過度に低下させないでマイクロワット(µW)からミリワット(mW)級の電力を効率的に抽出することに特化して設計されています。バッテリ管理機能により、この抽出された昇圧電力によって充電可能バッテリが過充電されず、システム負荷による安全制限を超えて過放電もされないことが保証されます。bq25570は、高効率の昇圧充電器に加えて、高効率のナノパワー降圧コンバータを内蔵しており、電力や運用に関する要求が厳しいワイヤレス・センサ・ネットワーク(WSN)などのシステム向けに第2の電源レールを提供します。bq25570のすべての機能が、小型(3.5mm x 3.5mm)の20ピンQFNパッケージ(RGR)に搭載されています。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BQ25570EVM-206 — 超低消費電力パワー・マネージメント IC、昇圧チャージャ Nano-Powered 降圧コンバータ評価モジュール
The bq25570 evaluation module (EVM) is a complete module for evaluating the bq25570 energy harvesting charger for storage elements like single-cell Li-Ion/Polymer batteries or super-capacitors. Intended to be powered by high impedance supplies, such as solar panels, thermo-electric generators (...)
TIDM-WLMOTORMONITOR — TIDM-WLMOTORMONITOR
TIDA-00649 — 4mA ~ 20mA ループ・エナジー・ハーベスタのリファレンス・デザイン
TIDA-01528 — 過熱 / 低温条件に対応する 2 次側保護向け超低消費電力のリファレンス・デザイン
TIDA-00246 — 汎用エネルギー・ハーベスト・アダプタ・モジュール、熱電発電機(TEG)用、リファレンス・デザイン
II-VI Marlow 社の詳細については、 (...)
TIDA-00616 — エネルギー・ハーベスト LaunchPad BoosterPack、ブラシ付き DC モーター制御用、リファレンス・デザイン
TIDA-00588 — エネルギー・ハーベスタ・ブースタ・パック、リファレンス・デザイン
There (...)
TIDA-00242 — ソーラー・パワー・エネルギー・ハーベスタ・リファレンス・デザイン、スーパー・キャパシタ使用
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGR) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。