TIDA-00588
エネルギー・ハーベスタ・ブースタ・パック、リファレンス・デザイン
TIDA-00588
概要
The TIDA-00588 reference design is a BoosterPack that harvests energy from a wide variety of current sources or from the onboard solar cells to power any low-power TI LaunchPad. This design is a highly integrated power management solution that is well-suited for ultra-low power applications.
There are three storage methods on this board: 1)A 47mF super capacitor, 2) a LIR2032 coin cell, and 3) an external battery connector. You can use the onboard solar cells or add your own AC or DC current source.
特長
- Energy harvesting BoosterPack designed for any low power LaunchPad
- Super capacitor or coin cell storage to 50mA
- Onboard solar cells or external current source
- 3.3V DC from the BQ25570 to power the LaunchPad
- 5V boost to power support circuitry
- Stackable design allows for creating a complete solution
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRFW2.PDF (51 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1