TPS61220
- 標準動作条件で最大95%の効率
- 静止時自己消費電流:5.5µA
- 有負荷状態でも入力電圧0.7Vからスタートアップ
- 入力電圧範囲:0.7V~5.5V
- シャットダウン中のパススルー機能
- 最小スイッチング電流:200mA
- 保護機能:
- 出力過電圧保護
- 過熱保護
- 低入力電圧ロックアウト
- 可変出力電圧範囲:1.8V~5.5V
- 固定出力電圧製品
- コンパクトな6ピンSC-70パッケージ
- APPLICATIONS
- バッテリ駆動アプリケーション
- 1~3セルのアルカリ、NiCd、またはNiMH
- 1セルのリチウム・イオンまたはリチウム1次電池
- 太陽電池または燃料電池駆動アプリケーション
- 家電製品および携帯用医療機器
- パーソナル・ケア関連機器
- 白色またはステータスLED
- スマートフォン
- バッテリ駆動アプリケーション
TPS6122xファミリーのデバイスは、1セル、2セル、または3セルのアルカリ、NiCd、NiMH電池、または1セルのリチウム・イオンまたはリチウム・ポリマー電池で駆動される製品に対して、電源ソリューションを提供します。出力可能な電流は、入力と出力の電圧比に依存します。本昇圧コンバータは、同期整 流方式とヒステリシス・コントローラ・トポロジにより最小の静止時自己消費電流と最大の効率を実現しています。可変出力製 品の出力電圧は外部の抵抗デバイダを用いて設定できます。固定電圧製品では内部で固定出力電圧に設定されています。コン バータは、イネーブル・ピンを使用してオフにできます。オフの間は、電池からの消費電流を最小限に抑えられます。 TPS6122xは、2mm × 2mmの6ピンSC-70パッケージ(DCK)で供給され、小さな占有面積での基板レイアウトを実現できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS8686SEVM-PDK — ADS8686S 16 チャネル、16 ビット、1MSPS デュアル同時サンプリング ADC パフォーマンス デモ キット (PDK)
ADS8686S の評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、アナログ フロント エンド (AFE) を内蔵したデュアル同時サンプリング A/D コンバータ (ADC) である ADS8686S の性能を評価するためのプラットフォームです。
ADS8686SEVM-PDK は、ADS8686SEVM 評価ボードと PHI (高精度ホスト インターフェイス) コントローラ ボードで構成されています。後者のボードと付属のコンピュータ ソフトウェアを組み合わせると、USB (ユニバーサル シリアル バス) 経由で ADC (...)
TPS61220EVM-319 — TPS61220EVM-319 評価モジュール
The TPS61220EVM-319 facilitates evaluation of the TPS61220 low input voltage boost converter.
TPS61220 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TIDA-00300 — 通信モジュールおよびアナログ入力/出力モジュール向け絶縁型電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
TIDA-00214 — 半二重、非絶縁型 RS-485 BoosterPack のリファレンス デザイン
TIDM-BIOSIGNMONITOR — パーソナル モニタリング向けマルチパラメータ生体信号モニタのリファレンス デザイン
TIDA-00881 — 19mm コイル・ブースタパック付き 50mA ワイヤレス・チャージャ
TIDA-00668 — 50mA ワイヤレス・チャージャ・ブースタ・パック、リファレンス・デザイン
The primary method of storage is an (...)
TIDA-00588 — エネルギー・ハーベスタ・ブースタ・パック、リファレンス・デザイン
There (...)
TIDA-00096 — ワイヤレス心拍モニタ、 低エネルギー Bluetooth 付き
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。