TIDM-BIOSIGNMONITOR

パーソナル・モニタリング向けマルチパラメータ生体信号モニタのリファレンス・デザイン

TIDM-BIOSIGNMONITOR

設計ファイル

概要

このマルチパラメータ生体信号モニタ(Multi-Parameter Bio-signal Monitor、MPBSM)は、コンセプト実証用評価モジュール(EVM)で、4 つの主要なバイタル・サインのうち 3 つを測定できます。MPBSM のコンセプト実証として、心電図(ECG)、ガルバニック皮膚反応(GSR)、皮膚温を直接測定できます。MPBSM のコンセプト実証として、心拍、呼吸数、歩行率、歩数、糖質損失率を間接的に測定することもできます。

特長
  • 高集積のスマート・パッチにより
    患者がバイタル・データをセルフ・サービスでモニタすることが可能
  • ECG、呼吸、GSR、運動、体温に関連する信号の収集が可能
  • NFC 対応のリアルタイム双方向通信
  • 超低消費電力設計で、バッテリ動作の継続的なデータ・ロギングが可能
  • この回路設計には、FW(ファームウェア)、 Android アプリケーション、HW(ハードウェア)設計ファイル、ユーザーズ・ガイドが付属

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU875.PDF (33235 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRK32.PDF (817 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRK33.PDF (146 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRK34.PDF (518 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDCBQ1.ZIP (596 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRPV1.ZIP (35456 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MSP430 マイコン

MSP430FR5989拡張スキャン インターフェイス、128KB FRAM、AES 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS612205.5μA の静止電流、0.7VIN、調整可能な出力電圧、昇圧コンバータ

データシート: PDF
シャント電圧リファレンス

LM4041-N固定と調整可能、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

TMP112I²C/SMBus 搭載、±0.5℃、1.4V ~ 3.6V、デジタル温度センサ

データシート: PDF | HTML
バイオセンシング AFE

ADS1191ECG (心電図) アプリケーション向け、16 ビット、1 チャネル、低消費電力アナログ フロント エンド (AFE)

データシート: PDF
バイオセンシング AFE

ADS1291ECG (心電図) アプリケーション向け、24 ビット、1 チャネル、低消費電力アナログ フロント エンド (AFE)

データシート: PDF | HTML
バイオセンシング AFE

ADS1292ECG (心電図) アプリケーション向け、24 ビット、2 チャネル、低消費電力アナログ フロント エンド (AFE)

データシート: PDF | HTML
バイオセンシング AFE

ADS1292RECG 向け、呼吸インピーダンス測定機能を統合した 24 ビット 2 チャネル フロント エンド

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS730イネーブル搭載、200mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

RF430CL331H大規模ファイル転送向け、ダイナミック NFC インターフェイス トランスポンダ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

LMP2231CMOS 入力、シングル、マイクロパワー、1.6V、高精度オペアンプ

データシート: PDF

開発を始める

ソフトウェア

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド Multiparameter Biosignal Monitor Design Guide 2015年 7月 15日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ