TIDA-00668
50mA ワイヤレス・チャージャ・ブースタ・パック、リファレンス・デザイン
TIDA-00668
概要
The TIDA-00668 is a booster pack that provides a wireless charger and an entire battery managment solution to power any low power TI Launchpad. This design is a highly integrated power management solution that is well-suited for ultra-low power applications.
The primary method of storage is an LIR2032 Lithium-Ion rechargable coin cell. There is a connector for an external battery if desired.
特長
- Low cost PCB coil with on board wireless receiver
- Coin cell storage to 50mA
- 31uA quiescent current
- 3.3Vdc buck from the TPS62736 to power the Launchpad
- 5V boost to power support circuitry
- Stackable design allows for creating a complete solution
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRHI9.PDF (53 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD85301Q2 — ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、2mm x 2mm の SON 封止、デュアル、27mΩ、20V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1