TIDA-00214
半二重、非絶縁 RS-485 ブースタ・パック・リファレンス・デザイン
TIDA-00214
概要
この半二重、非絶縁型の RS-485 ブースタパックは、半二重、非絶縁型の RS-485 通信に対応した 20 ピンまたは 40 ピンの TI ローンチパッドに対応します。このブースタパックは、最大 304m のケーブル長と合計 32 のノードに対し、最大 1.25Mbps のデータ・レートをサポートするように設計およびテストされています。装着されている拡張同相モード RS-485 トランシーバは簡単に取り外すことができ、任意の半二重 8 ピン SOP RS-485 トランシーバと交換できます。これにより、システム設計者は性能目標が異なるさまざまなトランシーバを評価できます。
特長
- 最大 304m のケーブル長と合計 32 のノードに対し、1.25Mbps のデータ・レートをサポート
- 複数の構成オプション:オンボードまたは外部の電源、外部データのスティミュラスと監視、同相電圧注入、構成可能なフェイルセーフ負荷とバス終端負荷などが利用可能
- ライブ・テストで 33 のノードが検証済み
- 20 ピンまたは 40 ピンの TI ローンチパッドと互換性をもつ
- 最大 15KV の IEC 61000-4-2(静電気放電)に対応
- 最大 2KV の IEC 61000-4-4(電気的高速過渡)に対応
- 500 ~ 1000V の IEC 61000-4-5(サージ)に対応
産業用
- 基本的なサーモスタット
- ビルのセキュリティ・ゲートウェイ
- 呼び出しボタン操作パネル
- コンパクト・リレー
- エレベータ主制御パネル
- 火災警報器制御パネル(FACP)
- 固定型有線 IP カメラ
- ガラス破損検出器
- HVAC ゲートウェイ
- HVAC バルブ / アクチュエータ制御
- イントルージョン HMI パネル
- 侵入管理パネル
- ライン電源モーション・センサ
- PTZ 有線 IP カメラ
- 放送用のプロダクション・スイッチャとミキサ
- 業務用ビデオ・カメラ
- Refrigerant leak detection
- 放送用ルーティングと転送システム
- スマート・サーモスタット
- トランスデューサ
- 有線スマート・ドア・アクセス制御
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR870.PDF (84 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
開発を始める
ファームウェア
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | Half-Duplex Nonisolated RS-485 BoosterPack Design Guide | 2014年 6月 10日 | |||
技術記事 | The secret to extending RS-485 communication performance | PDF | HTML | 2015年 7月 24日 |