TIDA-00096
ワイヤレス心拍モニタ、 低エネルギー Bluetooth 付き
TIDA-00096
概要
Bluetooth Low Energy(BLE)対応のワイヤレス心拍モニタは、顧客がバッテリ動作の 3 チャネル健康管理/フィットネス用心電計(ECG)アプリケーション向けの最終製品を開発するために使用できるリファレンス・デザインとして提供されています。ADS1293 は、3 つの高分解能 ECG チャネルが特長の高集積ローパワー・アナログ・フロント・エンド(AFE)です。CC2541 システム・オン・チップ(SoC)によってプラットフォームに BLE ワイヤレス機能が追加され、構成可能な iOS アプリケーションを介して iPhone(R)や iPad(R)に対するシームレスなコネクティビティが実現し、エンド・ユーザーはこのアプリケーションを使用して患者の心拍データを離れた場所からモニタできるようになります。
特長
- 5 ピンの ECG アプリケーションをサポート
- iOS モバイル・アプリケーションを介して心拍データを簡単にモニタ可能
- リチウムイオン・バッテリで動作
- 外部 RF ソースからの干渉は ADS1293 に内蔵の EMI フィルタによって除去
- オープン・ソースとして提供されるファームウェアや iOS アプリケーションのソース・コードにより、顧客の市場への投入期間を短縮可能
産業用
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR382.ZIP (21 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発を始める
ファームウェア
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1