TIDA-00242

ソーラー・パワー・エネルギー・ハーベスタ・リファレンス・デザイン、スーパー・キャパシタ使用

TIDA-00242

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、低消費電力アプリケーションに最適な高集積パワー・マネージメント・ソリューションを使用するソーラー・チャージャおよびエネルギー・ハーベスト回路です。この製品は、マイクロワット (μW) 単位の電力の収集と管理を効率的に実施し、開発中の他の設計が必要とするミリワット (mW) 単位の電力を確保するための特化型設計です。エネルギー蓄積方法として 47nF のスーパーキャパシタを 1 個使用し、MPPT (最大電力点追従) を採用した 4 個の直列ローパワー・ソーラー素子を活用して充電と電圧維持を行います。

特長
  • MPPT (最大電力点追従) は、ソーラー・パネルからの最適なエネルギー抽出を実現
  • バッテリの充電回路と保護回路を内蔵
  • 入力電圧レギュレーションにより、インピーダンスの大きい複数の入力エネルギー供給源を集約 (昇圧)
  • プログラマブル降圧レギュレーション済み出力 (降圧)
  • エネルギーをスーパーキャパシタ内に蓄積し、ローパワー・アプリケーションで使用
  • このデザインは、ソーラー電流源、充電管理ソリューション、スーパーキャパシタ、1 個の内蔵 LDO レギュレータで構成された包括的なソリューションです
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU382.PDF (417 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDR723.PDF (144 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR724.PDF (61 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR726.ZIP (1322 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC465.ZIP (1322 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR725.PDF (308 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ・チャージャ IC

BQ25570昇圧チャージャとナノパワー降圧コンバータ搭載、超低消費電力、ハーベスト・パワー・マネージメント IC

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド IXOLAR High Efficiency SolarBIT (TIDA-00242) 2014年 6月 5日
試験報告書 TIDA-00242 Test Results 2014年 6月 5日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ