TPL5100
- Supply Voltage from 1.8 V to 5.0 V
- Selectable Timer Intervals, 16 to 1024 seconds
- Current Consumption 30 nA (typical, at 2.5 V)
The TPL5100 is a long-term timer IC optimized for low-power applications. The TPL5100 can replace a microcontroller's internal timer, allowing the microcontroller to stay completely off instead of running a timer, providing a total power consumption reduction of 60 to 80%.The TPL5100 is designed for use in power cycled applications and provides selectable timing from 16 seconds to 1024 seconds. The TPL5100 can also monitor a battery management IC via a power-good digital input and power on the microcontroller only when a good supply voltage is present. The device is packaged in a 10-pin VSSOP package.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the datasheet.技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPL5100EVM — 超低消費電力システム・タイマおよび MCU スーパーバイザ用評価モジュール
The Texas Instruments TPL5100EVM evaluation module (EVM) allows a designer to configure the delay timers of the TPL5100 and measure its very low current consumption. Moreover the TPL5100EVM is ready to be connected to the Launchpads of MSP430, Stellaris and C2000 in order to test its watchdog and (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDA-00374 — 湿度および温度センサ・ノード、スター型ネットワーク用、コイン型電池の 10 年以上の寿命を実現
TIDM-WLMOTORMONITOR — TIDM-WLMOTORMONITOR
TIDA-00484 — 湿度および温度センサ・ノード、1 GHz 以下のスター型ネットワーク用、コイン型電池の 10 年以上の寿命を実現
TIDA-00246 — 汎用エネルギー・ハーベスト・アダプタ・モジュール、熱電発電機(TEG)用、リファレンス・デザイン
II-VI Marlow 社の詳細については、 (...)
TIDA-00616 — エネルギー ハーベスト LaunchPad ブースタパック、ブラシ付き DC モーター制御用、リファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。