ソフトウェア
ファームウェア
このリファレンス・デザインは、TI のナノパワー・システム・タイマ、SimpleLink™ 超低消費電力ワイヤレス・マイコン (MCU) プラットフォーム、および湿度センシング技術を使用して、センサ・エンド・ノードを超低消費電力で間欠動作させる方法を提示します。これらの技術の採用で、バッテリ動作期間を大幅に延長でき、標準的な CR2032 リチウムイオン・コイン電池で 10 年以上の動作期間を実現します。このデザインは、システム設計の技法、詳細なテスト結果、迅速な設計開始を可能にする情報も公開しています。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。