TPL5110

アクティブ

MOS ドライバと MOSFET の手動電源オン機能搭載、ナノパワー・システム・タイマ

製品詳細

Function Nanotimer Iq (typ) (mA) 0.000035 Features Low-power timer, MOS-driver, Manual reset, One-shot feature, Programmable delay range Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.8
Function Nanotimer Iq (typ) (mA) 0.000035 Features Low-power timer, MOS-driver, Manual reset, One-shot feature, Programmable delay range Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.8
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 電源電圧: 1.8V~5.5V
  • 消費電流:2.5Vで35nA(標準値)
  • 選択可能な時間間隔:100ms~7200s
  • タイマ精度:1%(標準値)
  • 時間間隔を抵抗で選択可能
  • 手動でのMOSFETパワーオン
  • ワンショット機能
  • 電源電圧: 1.8V~5.5V
  • 消費電流:2.5Vで35nA(標準値)
  • 選択可能な時間間隔:100ms~7200s
  • タイマ精度:1%(標準値)
  • 時間間隔を抵抗で選択可能
  • 手動でのMOSFETパワーオン
  • ワンショット機能

TPL5110ナノ・タイマは低消費電力タイマで、MOSFETドライバが内蔵されており、デューティ・サイクル制御またはバッテリ駆動のアプリケーションでの電力ゲーティング用に設計されています。TPL5110の消費電流はわずか35nAで、電源ラインをイネーブルし、システムのスリープ時の総スタンバイ電流を劇的に減らすことができます。この電力削減により、環境発電やワイヤレス・センサ・アプリケーションでバッテリを大幅に小型化できます。TPL5110は時間間隔を100ms~7200sの範囲で選択でき、電力ゲーティング・アプリケーション用に設計されています。さらに、TPL5110には独自のワンショット機能があり、タイマはMOSFETに1サイクルだけ電力を供給します。TPL5110は6ピンのSOT23パッケージで供給されます。

TPL5110ナノ・タイマは低消費電力タイマで、MOSFETドライバが内蔵されており、デューティ・サイクル制御またはバッテリ駆動のアプリケーションでの電力ゲーティング用に設計されています。TPL5110の消費電流はわずか35nAで、電源ラインをイネーブルし、システムのスリープ時の総スタンバイ電流を劇的に減らすことができます。この電力削減により、環境発電やワイヤレス・センサ・アプリケーションでバッテリを大幅に小型化できます。TPL5110は時間間隔を100ms~7200sの範囲で選択でき、電力ゲーティング・アプリケーション用に設計されています。さらに、TPL5110には独自のワンショット機能があり、タイマはMOSFETに1サイクルだけ電力を供給します。TPL5110は6ピンのSOT23パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPL5111 アクティブ 車載対応、デューティ・サイクル・アプリケーションのパワー・ゲート向け、超低消費電力システム・タイマ (35nA) This product has inverted logic for Power ON pin
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPL5010 アクティブ ウォッチドッグ機能と手動リセット機能搭載、ナノパワー・システム・タイマ This product features a watchdog timer instead of power gating

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPL5110 電力ゲーティング用のNano-Powerシステム・タイマ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 9月 27日
アプリケーション概要 Power Cycling an IoT System with a Nano-power System Timer 2016年 12月 5日
技術記事 Achieve extremely long battery life in wireless sensor nodes PDF | HTML 2015年 6月 18日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPL5110EVM User's Guide 2014年 12月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPL5110EVM — TPL5110 評価モジュール

The TPL5110 evaluation module allows a designer to configure the timer intervals of the TPL5110 and measure its very low current consumption. Moreover the TPL5110EVM is ready to be connected to the Launchpad of MSP430F5529 in order to test its watchdog and timer features. The EVM has an on board (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPL5110 IBIS MODEL

SNAM172.ZIP (116 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-00374 — 湿度および温度センサ・ノード、スター型ネットワーク用、コイン型電池の 10 年以上の寿命を実現

このリファレンス・デザインは、TI のナノパワー・システム・タイマ、SimpleLink™ 超低消費電力ワイヤレス・マイコン (MCU) プラットフォーム、および湿度センシング技術を使用して、センサ・エンド・ノードを超低消費電力で間欠動作させる方法を提示します。これらの技術の採用で、バッテリ動作期間を大幅に延長でき、標準的な CR2032 リチウムイオン・コイン電池で 10 年以上の動作期間を実現します。このデザインは、システム設計の技法、詳細なテスト結果、迅速な設計開始を可能にする情報も公開しています。

 

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00484 — 湿度および温度センサ・ノード、1 GHz 以下のスター型ネットワーク用、コイン型電池の 10 年以上の寿命を実現

このリファレンス・デザインは、 TI のナノパワー・システム・タイマ、昇圧コンバータ、SimpleLink™ 超低消費電力 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) プラットフォーム、湿度センシング技術を組み合わせて、センサのエンド・ノードのデューティ・サイクル動作を超低消費電力で実現する方法を提示し、非常に長いバッテリ動作期間に寄与します。このデザインは、システム設計の手法、詳細なテスト結果、迅速な設計開始と推進に役立つ情報も公開しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ