TPL5111
- 時間間隔を100ms~7200sの範囲で選択可能
- タイマ精度:1%(標準値)
- 消費電流:2.5Vで35nA(標準値)
- 時間間隔を抵抗で選択可能
- 手動パワーオン入力
- ワンショット機能
- 電源電圧範囲: 1.8V~5.5V
TPL5111ナノ・タイマは、低消費電力のシステム・タイマで、デューティ・サイクル制御またはバッテリ駆動のアプリケーションで電力ゲーティングを行うために設計されています。TPL5111の消費電流はわずか35nAで、マイクロコントローラや他のシステム・デバイスの電源をイネーブル/ディセーブルするために使用でき、システムのスリープ時の総スタンバイ電流を大幅に減らすことができます。この省電力機能により、環境発電やワイヤレス・センサ・アプリケーションでバッテリを大幅に小型化できます。TPL5111は、時間間隔を100ms~7200sの範囲で選択できます。さらに、TPL5111には独自のワンショット機能があり、タイマは1サイクルだけイネーブル・パルスをアサートします。TPL5111は、6ピンのSOT23パッケージで供給されます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPL5111EVM — TPL5111 低消費電力システム・タイマ評価モジュール
The TPL5111EVM evaluation module enables the user to evaluate the TPL5111 performance and functionality. The EVM can operated in standalone mode, or connected to uC system for prototyping and evaluation, or to an MSP430 Launchpad for prototyping and evaluation. The timer interval can be configured (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDA-00374 — 湿度および温度センサ・ノード、スター型ネットワーク用、コイン型電池の 10 年以上の寿命を実現
TIDA-00484 — 湿度および温度センサ・ノード、1 GHz 以下のスター型ネットワーク用、コイン型電池の 10 年以上の寿命を実現
TIDA-00756 — コイン・セル・バッテリの 10 年超の寿命を実現する常時オン低消費電力ガス・センシングのリファレンス・デザイン
TIDA-00720 — バッテリ寿命を延長するためのパワー・サイクルのリファレンス・デザイン、超低 IQ LDO およびナノ・タイマ使用
TIDA-01477 — Sub-1GHz とセンサ / クラウド間ネットワークを可能にする温湿度センサ・ノードのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。