TIDA-00756
コイン・セル・バッテリの 10 年超の寿命を実現する常時オン低消費電力ガス・センシングのリファレンス・デザイン
TIDA-00756
概要
このリファレンス・デザインは、ナノパワー・オペアンプ、コンパレータ、システム・タイマ、温度センサ、SimpleLink™ 超低消費電力 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) プラットフォームを使用し、超低消費電力の一酸化炭素検出器を実装する方法を示します。これらの技術は非常に長いバッテリ動作期間につながり、標準的な CR2032 リチウムイオン・コイン電池を 1 個使用するだけで 10 年以上の寿命を達成できることもあります。この技術は、ガス検出や大気品質監視のようなアプリケーションでも使用できる可能性があります。この一酸化炭素検出器は、最大 1,000ppm に対応できる感度であり、スタンバイ電流は 1.07μA です。設計ガイド (英語) は、システム設計の技法、詳細なテスト結果、迅速な設計開始を可能にする情報を掲載しています。
特長
- ナノパワーのアナログ超低消費電力設計を採用し、CR2032 コイン電池 1 個で 10 年の動作期間を実現
- 一酸化炭素ガス・センサとアナログ・ロジックは常時オン・システムで、連続的な監視と高速な応答時間を実現
- Bluetooth® Low Energy (BLE) ワイヤレス・コネクティビティにより、設置コストを削減でき、複数のセンサが単一のホストと通信可能
- セルフチェックと寿命終了の監視機能により、ガス・センサの異常動作を認識し、5 分ごと (設定可能) にステータスを報告
- 一酸化炭素ガス検出の範囲は、0 ~ 1,000ppm で、±15% の精度
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRMO1A.PDF (82 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発を始める
ファームウェア
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 6
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
アプリケーション概要 | Extend Battery Life and Simplify Calibration in Gas Sensing Applications (Rev. A) | 2018年 2月 6日 | ||||
設計ガイド | BLE採用、コイン型電池で10年間動作する低消費電力一酸化炭素 検出器のリファレンス・デザイン (Rev. C 翻訳版) | 英語版 (Rev.C) | 2017年 12月 27日 | |||
技術記事 | Collecting environmental data with less energy and wiring | PDF | HTML | 2017年 5月 23日 | |||
技術記事 | Increasing battery life in IoT devices | PDF | HTML | 2017年 5月 5日 | |||
技術記事 | How to improve IoT designs with a nanopower EMI-tolerant op amp | PDF | HTML | 2016年 11月 9日 | |||
技術記事 | Trends in building automation: connected sensors for energy efficiency | PDF | HTML | 2016年 2月 17日 |