TLV3691
- Low Quiescent Current: 75 nA
- Wide Supply:
- 0.9 V to 6.5V
- ±0.45 V to ±3.25 V
- MicroPackages: DFN-6 (1 mm × 1 mm), 5-Pin
SC70 - Input Common-Mode Range Extends 100 mV
Beyond Both Rails - Response Time: 24 µs
- Low Input Offset Voltage: ±3 mV
- Push-Pull Output
- Industrial Temperature Range:
–40°C to 125°C
The TLV3691 offers a wide supply range, low quiescent current 150 nA (maximum), and rail-to-rail inputs. All of these features come in industry-standard and extremely small packages, making this device an excellent choice for low-voltage and low-power applications for portable electronics and industrial systems.
Available as a single channel, the low-power, wide supply, and temperature range makes this device flexible enough to handle almost any application from consumer to industrial. The TLV3691 is available in SC70-5 and 1-mm × 1-mm DFN-6 packages. This device is specified for operation across the expanded industrial temperature range of –40°C to 125°C.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
Comparator Over and Under Voltage Detection TINA-TI Reference Design
TLV3691 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00489 — 低消費電力 PIR 動作検出器、ワイヤレス・コネクティビティ付、コイン・セル・バッテリで 10 年間作動可能、リファレンス・デザイン
TIDA-00756 — コイン・セル・バッテリの 10 年超の寿命を実現する常時オン低消費電力ガス・センシングのリファレンス・デザイン
TIDA-00759 — Bluetooth Smart 対応、コイン・セル・バッテリで 10 年動作可能な低消費電力 PIR モーション・ディテクタのリファレンス・デザイン
TIDA-01069 — エラー・トリガ防止向けの PIR センサ使用アドバンスト動作検出器のリファレンス・デザイン
TIDA-01476 — センサ / クラウド間ネットワークを可能にする低消費電力ワイヤレス PIR モーション検出器のリファレンス・デザイン
TIDA-00246 — 汎用エネルギー・ハーベスト・アダプタ・モジュール、熱電発電機(TEG)用、リファレンス・デザイン
II-VI Marlow 社の詳細については、 (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
X2SON (DPF) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。