TIDA-01069
エラー・トリガ防止向けの PIR センサ使用アドバンスト動作検出器のリファレンス・デザイン
TIDA-01069
概要
TIDA-01069 は、誤トリガを防止し、機械学習を可能にする、2 個の PIR センサをベースとする先進的なモーション検出器向けのアナログ・フロント・エンドのリファレンス・デザインです。この TI Design リファレンス・デザインは、標準的なブースタパック・ピン配置を採用しており、TI の低消費電力 IC を搭載し、1 本の単四アルカリ電池で動作します。
特長
- 分離した領域を検出する 2 個の PIR センサ
- 最大 30 フィート(9m)を上回る感度
- 標準的なブースタパック・ピン配置
- 誤検出の防止
- バッテリ・ベースの低消費電力設計
- 複数のマイコンと DSP で動作
- 機械学習に対応
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQ55.PDF (72 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3