TIDA-01398
コスト最適化システム向け超低消費電力ワイヤレス PIR 動作検出器のリファレンス・デザイン
TIDA-01398
概要
このリファレンス・デザインは、クワッド・チャネル、ナノパワー・オペアンプと SimpleLink™ 超低消費電力 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) プラットフォームを使用して、低消費電力、コスト最適化済みワイヤレス・モーション検出器を実装する方法を示します。これらのテクノロジーは非常に長いバッテリ寿命につながり、標準的な CR2032 リチウムイオン・コイン電池 1 個で最大 10 年の寿命を達成できることもあります。このテクノロジーは、モーション検出器や、占有検出と組み合わせたライティング制御のようなアプリケーションでも使用できる可能性があります。PIR (パッシブ赤外線) センサは、2.16µA のシャットダウン電流で、最大 30 フィート(9.1 メートル)の感度を達成します。設計ガイドには、システム設計の手法、詳細なテスト結果、迅速な設計開始を可能にする情報が掲載されています。
特長
- ナノパワーのアナログ超低消費電力設計を採用すると、1 個の CR2032 コイン電池で最大 10 年の寿命を実現
- 2.16μA の低シャットダウン電流 (シャットダウン・モードでも PIR センサはアクティブ状態を維持)
- 低いアクティブ・プロセッサ電流と無線送信電流による、アクティブ状態時の超低消費電流(56.66ms で 1.57mA)
- 割り込みを使用した Bluetooth® スマート・ワイヤレス通信によるモーション通知で省電力性を向上
- 最大 30 フィート(9.1 メートル)のモーション感度
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQ45.PDF (66 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
開発を始める
ファームウェア
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3