OPT3002
- 広い光スペクトラム: 300nm~1000nm
- 自動フルスケール設定機能によりソフトウェアと構成を単純化
- 測定可能レベル
- 1.2nW/cm2~10mW/cm2
自動ゲイン範囲設定により23ビットの実効ダイナミック・レンジを実現- 12個のバイナリ重み付け、フルスケール範囲設定:
範囲間の一致0.2%未満(標準値) - 低い動作電流: 1.8µA (標準値)
- 動作温度範囲: -40℃~+85℃
- 広い電源電圧範囲: 1.6V~3.6V
- 5.5V対応のI/O
- 柔軟な割り込みシステム
- 小型フォーム・ファクタ: 2.0mm × 2.0mm × 0.65mm
アプリケーション
- 侵入およびドア開放検出システム
- システムのウェイクアップ回路
- 医療および科学用計測機器
- ディスプレイのバックライト制御
- 照明制御システム
- タブレットおよびノートブック・コンピュータ
- サーモスタットおよびホーム・オートメーション機器
- 屋外の交通信号機および街路灯
All trademarks are the property of their respective owners.
OPT3002デジタル出力光センサは、単一デバイスに光出力メータの機能を搭載しています。この光センサにより、フォトダイオードやフォトレジスタと比較して、システム性能が大幅に向上しています。OPT3002は、300nmから1000nmまでの広いスペクトル帯域に対応しています。組み込みのフルスケール設定機能を使用して、フルスケール範囲を手動で選択しなくても、1.2nW/cm2から10 mW/cm2まで測定できます。この機能により、23ビットの実効ダイナミック・レンジにわたって光の測定が可能です。測定結果に対して、暗電流効果や、その他の温度による偏差の補償が行われます。
OPT3002は、光ベースの診断システムなど、多様な波長の検出が必要な光スペクトル・システムでの使用に適しています。割り込みピンのシステムにより、測定結果を1本のデジタル・ピンで要約できます。OPT3002は消費電力が非常に低いため、低電力でバッテリ駆動の、封入されているシステムが開放されたときのウェイクアップ・センサとして使用できます。
OPT3002は必要な機能をすべて備えており、I2CおよびSMBus互換の2線式シリアル・インターフェイスで、直接光出力を読み出すことができます。連続的な測定も、単回の測定も行えます。OPT3002は、1.8V電源により、0.8SPSにおいて約0.8µWの消費電力で完全に動作します。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
OPT3001EVM — OPT3001 人間の目と同様の高精度応答を実現するデジタル周辺光センサ (ALS) の評価基板
The OPT3001 is an ambient light sensor (ALS) with a digital output integrated circuit. It uses a two-wire interface that works with the I2C protocol making it ideal for many applications. The OPT3001EVM is a platform for evaluating the performance of the OPT3001 under various (...)
OPT3002EVM — OPT3002 光/デジタル変換センサの評価モジュール
LIGHTSOURCE01EVM — TI の周辺光センサ評価基基板のキャリブレーション用の安定した光源
LIGHTSOURCE01EVM は、周囲光センサ (ALS) やカラー センサのキャリブレーションに使用する、安定した均一な光源です。この光源は、TI の光センサを搭載した最終製品のキャリブレーションとテストを実施する生産環境で使用することを意図して設計されています。この安定化光源を使用して、日没 (4200K CCT) および正午 (6400K CCT) の照明モードをシミュレートできます。光源は均一かつ一定であり、時間の経過に伴う光出力の変動は ±1% 未満、直径 1 インチの領域における均一性の変動も ±1% 未満です。照度レベルとモードは、光源の評価基板の GUI (...)
TIDA-01069 — エラー・トリガ防止向けの PIR センサ使用アドバンスト動作検出器のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
USON (DNP) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。