OPT3002EVM

OPT3002 光/デジタル変換センサの評価モジュール

OPT3002EVM

購入

概要

The OPT3002 is an ambient light sensor (ALS) with a digital output integrated circuit.  It uses a two-wire interface that works with the I2C protocol making it ideal for many applications.  The OPT3002EVM is a platform for evaluating the performance of the OPT3002 under various conditions.  The OPT3002EVM consists of two PCBs  The first is the SM-USB-DIG board that communicates with the computer, provides power and send and receives appropriate digital signals.  The second is the OPT3002 test board, which contains the OPT3002 and it’s support circuitry.

特長

 

  • Small Form Factor
  • Intuitive GUI Software
  • Protective Plastic Case
  • 100mil spaced test points for easy experimentation with external controllers

 

周辺光センサ
OPT3002 光/デジタル・センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. Order OPT3002EVM
  2. Download the OPT3002EVM user's guide

購入と開発の開始

評価ボード

OPT3002EVM — OPT3002 光/デジタル変換センサの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
サポート・ソフトウェア

SBOC458 — OPT3002EVM Software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SBOC458 OPT3002EVM Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 01 8 2016
lock OPT3002EVM Software (zip)  — 5415 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
OPT3002EVM OPT3002 光/デジタル変換センサの評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc458 or www.ti.com/lit/xx/sboc458/sboc458.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBOC458. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) OPT3002EVM User's Guide 2016年 5月 10日
証明書 OPT3002EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ