TPL5111EVM

TPL5111 低消費電力システム・タイマ評価モジュール

TPL5111EVM

購入

概要

The TPL5111EVM evaluation module enables the user to evaluate the TPL5111 performance and functionality. The EVM can operated in standalone mode, or connected to uC system for prototyping and evaluation, or to an MSP430 Launchpad for prototyping and evaluation. The timer interval can be configured by changing on-board resistors and can be observed via a test point. On-board switches support control and evaluation of other devices functions.  The EVM has an on board battery holder (coin battery) to supply the TPL5111 and the microcontroller if connected. The board can also be powered by an external power supply. The TPL5111's current consumption can be easily measured using and on-board test point.

特長
  • Accessible signals for easy interface to uC systems for evaluation and prototyping
  • Easily configurable timer interval, using on-board resistors
  • Easy measurement of TPL5111 current consumption
  • Battery powered (optional)

  • TPL5111EVM
  • Battery NOT included

リアルタイム・クロック (RTC) とタイマ
TPL5111 車載対応、デューティ・サイクル・アプリケーションのパワー・ゲート向け、超低消費電力システム・タイマ (35nA)

 

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61029 ダウンモード搭載、QFN-10 封止、調整可能、1.8A スイッチ、96% 効率の昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPL5111EVM — TPL5111 低消費電力システム・タイマ評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPL5111 Evaluation Module User's Guide 2015年 7月 9日
証明書 TPL5111EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ