TIDA-00558

672W 高度集積リファレンス・デザイン、オートモーティブ双方向 48V-12V コンバータ用

TIDA-00558

設計ファイル

概要

現在の自動車の消費電力は 3KW ですが、今後 5 年のうちに 10KW に増加する見込みであり、公称 12V のバッテリはそのような大電力を供給することができません。公称 48V と公称 12V の間で機能する双方向コンバータは、それぞれが 28A を供給できる 2 つの相を使用して、このような大出力の要件を満たすソリューションを実現します。  このソリューションは、C2000 制御スティック・カードを使用して両方の相に対する双方向の電流制御を行い、ファームウェアの 過電流保護と過電圧保護を実現します。48V と 12V の双方向コンバータを使用すると、電圧コンディショナが不要になり、負荷に対する均等性が向上します。48V バッテリを使用して、大トルク・モーターや、A/C コンプレッサと EPS(電動パワー・ステアリング)のような他の大出力コンポーネントに電力を供給する一方で、12V バッテリ系の負荷には何も変更を加えません。

特長
  • 公称 48V と公称 12V の間の双方向電源
  • 2 相を使用し、各相が 28A の負荷を駆動可能
  • 合計 56A の負荷を駆動可能
  • 各相を 2 個の SM72295 で駆動
  • 1 枚の C2000 制御スティック・カード
  • GUI を使用した電力伝送の監視と制御、ファームウェアの過電流保護と過電圧保護
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAO2.PDF (1309 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRH42.PDF (170 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRH41.PDF (153 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRH44.ZIP (8249 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAY5.ZIP (492 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRH43.PDF (1483 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRH40.PDF (197 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRH39.PDF (318 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ハーフ ブリッジ ドライバ

SM72295電流センス アンプ内蔵、3A、100V フルブリッジ ゲート ドライバ

データシート: PDF
車載ボディおよびライティング マイコン

TMS320F28069-Q1車載、FPU と VCU と 256KB フラッシュと CLA 搭載、90MHz、C2000™ 32 ビット MCU

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

TMP103I2C/SMBus 搭載、1.4V 対応、WCSP 封止、±2℃、デジタル温度センサ

データシート: PDF | HTML
リアルタイム デジタル電源マイコン

TMS320F2806990MHz、FPU、VCU (ビタビ複素数ユニット)、256KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00558 Test Results 2015/09/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。