デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TMP103は、4ボールのウェハー・チップスケール・パッケージ(WCSP)に搭載したデジタル出力温度センサです。TMP103は、1°Cの分解能で温度を読み取ることができます。
TMP103は2線式のインターフェイスを備えており、I2CとSMBusの両方のインターフェイスと互換性があります。さらに、このインターフェイスは複数デバイス・アクセス(MDA)コマンドをサポートしているため、マスタがバス上で複数のデバイスと同時に通信でき、バス上の各TMP103へ個別にコマンドを送信する必要はありません。
最大8個のTMP103を互いに並列接続し、ホストから簡単に読み出すことができます。TMP103デバイスは、複数の温度測定域を監視する必要があるアプリケーションで、スペースに制約があり、消費電力の条件が厳しい場合に特に適しています。
TMP103は、-40°C~125°Cの温度範囲で動作が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TMP103 | DSBGA (4) | 0.76mm×0.76mm |
Changes from C Revision (October 2018) to D Revision
Changes from B Revision (October 2018) to C Revision
Changes from A Revision (March 2011) to B Revision
Changes from * Revision (February 2011) to A Revision