TPS22920
- Input Voltage Range: 0.75 V to 3.6 V
- Integrated Load Switch
- Integrated Pass-FET rDSON = 2 mΩ (Typ) at 3.6 V
- Typical ON-Resistance
- rON = 5.3 mΩ at VIN = 3.6 V
- rON = 5.4 mΩ at VIN = 2.5 V
- rON = 5.5 mΩ at VIN = 1.8 V
- rON = 5.8 mΩ at VIN = 1.2 V
- rON = 6.1 mΩ at VIN = 1.05 V
- rON = 7.3 mΩ at VIN = 0.75 V
- CSP-8 Package 0.9 mm × 1.9 mm, 0.5 mm Pitch
- 4-A Maximum Continuous Switch Current
- Shutdown Current 5.5-µA Max
- ON-Logic Available in Both Active High/Low:
- TPS22920 is Active High
- TPS22920L is Active Low
- Low Threshold Control Input
- Controlled Slew-Rate to Avoid Inrush Current
- Quick Output Discharge Resistor
- ESD Performance Tested Per JESD 22
- 4000-V Human-Body Model
(A114-B, Class II) - 1000-V Charged-Device Model (C101)
- 4000-V Human-Body Model
The TPS22920x is a small, space-saving load switch with controlled turn on to reduce inrush current. The device contains a N-channel MOSFET that can operate over an input voltage range of 0.75 V to 3.6 V and switch currents up to 4 A. An integrated charge pump biases the NMOS switch in order to achieve a minimum switch ON resistance (rON). The switch is controlled by an on/off input (ON), which is capable of interfacing directly with low-voltage control signals.
The TPS22920x has a 1250-Ω on-chip resistor for quick output discharge when the switch is turned off which insures that the output is not left floating.
The TPS22920x has an internally controlled rise time in order to reduce inrush current.
The TPS22920x is available in an ultra-small, space- saving 8-pin CSP package and is characterized for operation over the free-air temperature range of –40°C to 85°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS22920 TINA-TI Transient Reference Design
TPS22920 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TPS22920L Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDA-01393 — AMD (旧 Xilinx®) Zynq® UltraScale+™ MPSoC アプリケーション向け電源のリファレンス デザイン
さまざまなバージョンの TPS65086x PMIC を使用すると、デュアルコア Arm® Cortex®-A53 アプリケーション プロセッサとデュアルコア Arm Cortex-R5 リアルタイム プロセッサを搭載した基本的な ZU2CG から、MPSoC に GPU (グラフィックス処理ユニット)、ビデオ コーデック ユニット、最大 16 (...)
TIDA-01480 — AMD (旧 Xilinx) Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−ZU5EV MPSoC 向け統合型電源のリファレンス デザイン
このデザインはスケーラブルであり、サポート対象は、デュアルコア Arm® Cortex™-A53 アプリケーション (...)
TIDA-00399 — SSD 電源供給リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZP) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。