TIDA-01480
Xilinx Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−ZU5EV MPSoCs 向け統合型電源のリファレンス・デザイン
TIDA-01480
概要
TIDA-01480 リファレンス・デザインは、Xilinx Zynq UltraScale+(ZU+)ファミリの MPSoC デバイスへの電力供給を目的として設計されたスケーラブルな電源です。このデザインは、標準的な DC 電源から電力を受け入れ、適切に定義された Samtec ソケット端子ストリップ・コネクタを経由して、Xilinx チップセットと DDR メモリのすべてのレールに電力を供給します。
このデザインはスケーラブルであり、サポート対象は、デュアルコア Arm® Cortex®-A53 アプリケーション・プロセッサとデュアルコア ARM Cortex-R5 リアルタイム・プロセッサを搭載した最も基本的な ZU2CG デバイスや、グラフィックス・プロセッシング機能(GPU)を追加した ZUxEG 製品、およびビデオ・コーデック・ユニットと最大 16 基の 16.3Gbps トランシーバ(MGTH)も採用した ZU5EV デバイスです。
特長
- ハードウェアで構成可能な 17 種類の電源レール
- ハードウェアによる任意の出力電圧の変更が容易
- 必要な入力電圧は 1 つのみ
- Zynq Ultrascale_ MPSoC(ZU2CG、ZU3CG、ZU4CG、ZU5CG、ZU2EG、ZU3EG、ZU4EG、ZU5EG、ZU4EV、ZU5EV)の各 Xilinx 製品に最適な電源
- プロトタイピング・ツールとして使用できる 3.5 インチ x 2.5 インチ(8.89cm x 6.35 cm)の小型 PCB
出力電圧オプション | TIDA-01480.01 | TIDA-01480.02 | TIDA-01480.03 | TIDA-01480.04 | TIDA-01480.05 | TIDA-01480.06 | TIDA-01480.07 | TIDA-01480.08 | TIDA-01480.09 | TIDA-01480.10 | TIDA-01480.11 | TIDA-01480.12 | TIDA-01480.13 | TIDA-01480.14 | TIDA-01480.15 | TIDA-01480.16 | TIDA-01480.17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Vin (Max) (V) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vout (Nom) (V) | .9 | .9 | 1.35 | 1.2 | 1.8 | 3.3 | 1.8 | 3.3 | .9 | 1.8 | .85 | 1.8 | 3.3 | .675 | .9 | 1.2 | 1.8 |
Iout (Max) (A) | 12 | 8 | 2 | 1.7 | 1.2 | 1 | .2 | .2 | 1.7 | 1.2 | 1 | .2 | .2 | 2 | 4 | 1.7 | 1.2 |
Output Power (W) | 10.8 | 7.2 | 2.7 | 2.04 | 2.16 | 3.3 | .36 | .66 | 1.53 | 2.16 | .85 | .36 | .66 | 1.35 | 3.6 | 2.04 | 2.16 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Linear Regulator | Linear Regulator | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Linear Regulator | Linear Regulator | Other | Other | Other | Other |
通信機器
エンタープライズ・システム
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRUU2.ZIP (354 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | Xilinx® Zynq® UltraScale+™ ZU2CG–ZU 向け統合型電源のリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) | 英語版 (Rev.B) | 2018年 6月 25日 | |||
設計ガイド | Xilinx® Zynq® UltraScale+™ ZU5EVおよびArtix® 7 FPGA 用の統合電源のリファレンス・デザイン | 最新英語版 (Rev.B) | 2017年 12月 18日 |