TPS568215EVM-762

TPS568215 同期整流降圧 SWIFT コンバータの評価モジュール

TPS568215EVM-762

購入

概要

TPS568215EVM-762 は、8A の同期整流コンバータの評価モジュール(EVM)です。  この EVM は、公称 12V の入力から 1.2V の出力電圧を生成します。  入力電圧範囲は 4.5V ~ 17V で、代表的な起動電圧は 4.2V です。この回路は、相あたり 1.2MHz のデフォルト動作周波数に設定されています。

特長
  • 4.5V ~ 17V の入力電圧
  • スイッチング周波数は選択可能で、1.2MHz の動作が事前設定済み
  • 電流制限は選択可能で、8A の出力電流に事前設定済み
  • DCM / FCCM 動作が選択可能で、FCCM が事前設定済み
  • DCAP2 トポロジー
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS568215 D-CAP3 制御機能搭載、4.5V ~ 17V、8A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ TPS568215OA D-CAP3 制御機能と Out-of-Audio™ (オーディオ帯域外動作) モード搭載、4.5V ~ 17V、8A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS568215EVM-762 — TPS568215 同期整流降圧 SWIFT コンバータの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS568215 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 24日
証明書 TPS568215EVM-762 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ