ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS568215

アクティブ

D-CAP3 制御機能搭載、4.5V ~ 17V、8A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS568231 アクティブ D-CAP3 制御機能搭載、3.8V ~ 17V、8A 同期整流降圧コンバータ Pin-to-pin solution with higher efficiency

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0006 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0006 Duty cycle (max) (%) 90
VQFN-HR (RNN) 18 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 19mΩ / 9.4mΩ の MOSFET を内蔵
  • F SW として 400kHz、800kHz、1.2MHz を選択可能
  • 可変電流制限設定、ヒカップ再起動機能付き
  • 温度範囲全体にわたって ±1% 精度の 0.6V 基準電圧
  • 外部の 5V バイアスのサポートによる効率向上 (オプション)
  • D-CAP3™ 制御モードによる高速過渡応答
  • 厳しい出力電圧リップルに対応する強制連続導通モード (FCCM) と、軽負荷時に効率性を上げる自動スキップ Eco-mode™ から選択可能
  • 0.6V~5.5V の出力電圧範囲
  • すべてのセラミック・コンデンサに対応
  • プリバイアスされた出力への単調なスタートアップ
  • 可変ソフトスタート、デフォルトのソフトスタート時間は 1ms
  • 動作時接合部温度:-40℃~150℃
  • 小型の 3.5mm × 3.5mm HotRod™ QFN パッケージ
  • 8A の TPS568231 および 12-A TPS56C231 および TPS56C215 とピン互換
  • WEBENCH 設計センターでのサポート
  • 19mΩ / 9.4mΩ の MOSFET を内蔵
  • F SW として 400kHz、800kHz、1.2MHz を選択可能
  • 可変電流制限設定、ヒカップ再起動機能付き
  • 温度範囲全体にわたって ±1% 精度の 0.6V 基準電圧
  • 外部の 5V バイアスのサポートによる効率向上 (オプション)
  • D-CAP3™ 制御モードによる高速過渡応答
  • 厳しい出力電圧リップルに対応する強制連続導通モード (FCCM) と、軽負荷時に効率性を上げる自動スキップ Eco-mode™ から選択可能
  • 0.6V~5.5V の出力電圧範囲
  • すべてのセラミック・コンデンサに対応
  • プリバイアスされた出力への単調なスタートアップ
  • 可変ソフトスタート、デフォルトのソフトスタート時間は 1ms
  • 動作時接合部温度:-40℃~150℃
  • 小型の 3.5mm × 3.5mm HotRod™ QFN パッケージ
  • 8A の TPS568231 および 12-A TPS56C231 および TPS56C215 とピン互換
  • WEBENCH 設計センターでのサポート

TPS568215 はテキサス・インスツルメンツで最小のモノリシック、8A 同期整流降圧型コンバータで、アダプティブ・オンタイム D-CAP3™ 制御モードが搭載されています。このデバイスは、低 R DS(on) のパワー MOSFET を内蔵して高効率を実現し、外付け部品数が最小になるため、スペースの制約が厳しい電力システムでも使いやすくなっています。主要な機能として、非常に正確な基準電圧、高速負荷過渡応答、自動スキップ・モードの動作による軽負荷時の高効率、可変の電流制限、外部補償が不要なことが挙げられます。強制連続導通モードにより、高性能 DSP や FPGA に求められる厳しい電圧レギュレーション精度要件を満たすことができます。TPS568215 は放熱特性の優れた 18 ピン HotRod QFN パッケージで供給され、–40℃~150℃の接合部温度で動作するよう設計されています。TPS568215 は TPS56C215 とピン互換性があり、同じ占有面積で 6A~12A のソリューションを柔軟に選択できます。

TPS568215 はテキサス・インスツルメンツで最小のモノリシック、8A 同期整流降圧型コンバータで、アダプティブ・オンタイム D-CAP3™ 制御モードが搭載されています。このデバイスは、低 R DS(on) のパワー MOSFET を内蔵して高効率を実現し、外付け部品数が最小になるため、スペースの制約が厳しい電力システムでも使いやすくなっています。主要な機能として、非常に正確な基準電圧、高速負荷過渡応答、自動スキップ・モードの動作による軽負荷時の高効率、可変の電流制限、外部補償が不要なことが挙げられます。強制連続導通モードにより、高性能 DSP や FPGA に求められる厳しい電圧レギュレーション精度要件を満たすことができます。TPS568215 は放熱特性の優れた 18 ピン HotRod QFN パッケージで供給され、–40℃~150℃の接合部温度で動作するよう設計されています。TPS568215 は TPS56C215 とピン互換性があり、同じ占有面積で 6A~12A のソリューションを柔軟に選択できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS56C215 アクティブ D-CAP™ 制御機能搭載、3.8V ~ 17V、12A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Optimized for higher output current.
比較対象デバイスと類似の機能
TPS568230 アクティブ ソリューション コスト重視の最適化済み、4.5V ~ 18V、8A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Offers improved efficiency in a smaller package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS568215 4.5V~17V 入力、8A 同期整流降圧型 SWIFT コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 9月 20日
アプリケーション・ノート 8-A DC/DC Buck Converter Selection Guide of Mid-range VIN (1.5 V - 28 V) PDF | HTML 2023年 10月 6日
アプリケーション・ノート Measuring the Bode Plot of D-CAP™, D-CAP2™, and D-CAP3™ DC/DC Converters (Rev. A) PDF | HTML 2023年 4月 21日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技術記事 Options for reducing the MLCC count for DC/DC switching regulators PDF | HTML 2019年 9月 17日
アプリケーション・ノート Expand Minimum Input Voltage with External VCC Bias in Buck Converter PDF | HTML 2019年 1月 9日
アプリケーション・ノート DC/DC Point-of-load Power Solutions for Wired Networking Switch Systems 2018年 12月 11日
アプリケーション・ノート Solve Point-of-Load Power Design Challenges: Single Board Computer Applications 2018年 8月 24日
技術記事 How PMICs can help streamline FPGA power design challenges PDF | HTML 2018年 6月 23日
アプリケーション・ノート Reduced Size, Double Sided Layout for High-Current DC/DC Converters 2018年 4月 5日
アプリケーション・ノート Understanding Eco-mode(TM) Operation 2016年 12月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS568215EVM-762 — TPS568215 同期整流降圧型 SWIFT™ コンバータ評価基板

TPS568215EVM–762 は、8A の同期整流コンバータの評価基板 (EVM) です。  この EVM は、公称 12V の入力から 1.2V の出力電圧を生成します。  入力電圧範囲は 4.5V ~ 17V で、標準的な起動電圧は 4.2V です。回路は標準で 1.2MHz の動作周波数に設定されています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS568215 PSpice Transient Model

SLVMBT9.ZIP (123 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01480 — AMD (旧 Xilinx) Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−ZU5EV MPSoC 向け統合型電源のリファレンス デザイン

TIDA-01480 リファレンス デザインは、AMD (旧 Xilinx) Zynq UltraScale+ (ZU+) ファミリの MPSoC デバイスへの電力供給に適した設計を採用したスケーラブルな電源です。このデザインは、標準的な DC 電源から電力を受け入れ、適切に定義された Samtec ソケット端子ストリップ コネクタを経由して、Xilinx チップセットと DDR メモリのすべてのレールに電力を供給します。

このデザインはスケーラブルであり、サポート対象は、デュアルコア Arm® Cortex®-A53 アプリケーション プロセッサとデュアルコア ARM Cortex-R5 (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050000 — Xilinx Artix®-7、Spartan®-7、Zynq®-7000 FPGA用の統合電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、Xilinx Artix-7、Spartan-7、Zynq-7000 の各 FPGA ファミリをベースとするデバイスへの電力供給を目的として設計されたスケーラブルな電源です。このデザインは、標準的な DC 電源から電力を受け入れ、適切に定義された Samtec ソケット端子ストリップ コネクタを経由して、Xilinx チップセットと DDR メモリのすべてのレールに電力を供給します。

このデザインにはスケーラビリティがあり、サポート対象は、最も基本的な Spartan-7 FPGA デバイスから、マルチギガビット トランシーバ (MGT) を搭載した複雑な (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RNN) 18 Ultra Librarian