TPS62065-67EVM-347

評価モジュール、3MHz、2A 降圧コンバータ用

TPS62065-67EVM-347

購入

概要

The TPS62065-67EVM-347 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS62065 and TPS62067 2A Step-Down Converter.

特長
  • 3MHz switching frequency
  • VIN range from 2.3V to 6V
  • 3 MHz Fixed Frequency Operation
  • Power Save Mode
  • Fixed Frequency PWM Mode
  • Power Good Output
  • Output Voltage accuracy in PWM mode ±1.5%
  • Output discharge function
  • Fixed output voltage options
  • Typ. 18 μA Quiescent current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Voltage positioning
  • Clock dithering
  • Features less than 22mm2 solution size
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62065 3MHz、2A 降圧コンバータ、2x2 SON パッケージ TPS62065-Q1 3MHz、2A、車載用降圧コンバータ、2x2 SON パッケージ TPS62067 3MHz、2A 降圧コンバータ、2x2 SON パッケージ TPS62067-Q1 車載対応、2mm × 2mm の SON パッケージ封止、3MHz、2A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62065-67EVM-347 — 評価モジュール、3MHz、2A 降圧コンバータ用

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS62065-67EVM-347 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62065-67EVM-347 User Guide (Rev. A) 2015年 11月 18日
ホワイト・ペーパー Complete Wireless M-Bus Solution (Rev. B) 2014年 11月 5日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ