TUSB320-HA-EVM
TUSB320-HA-EVM
TUSB320-HA-EVM
概要
The TUSB320-HA-EVM is designed to evaluate TUSB320HA devices. The EVM can be configured to operate in DFP, UFP or DRP mode via DIP switch selection and/or I2C control. All of the control inputs are also selectable via DIP Switch configuration. The TUSB320HA devices can be used with a legacy USB systems or Type-C systems for evaluation purposes.
特長
- Plug and play design
- The EVM can be configured to be used for the evaluation of DFP, UFP, or DRP Type-C implementation
- The EVM can also be configured to operate in I2C or GPIO mode. Default configuration is I2C
- EVM configurable by DIP switches
- TUSB320-HA-EVM board
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
USB ハブと USB コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
TUSB320-HA-EVM — TUSB320HAI USB Type-C 構成チャネル・ロジックとポート制御機能の評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TUSB320-LA-EVM and TUSB320-HA-EVM User's Guide (Rev. A) | 2018年 11月 7日 | |||
証明書 | TUSB320-HA-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | TUSB320LAI, TUSB320HAI USB Type-C Configuration Channel Logic and Port Control データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2017年 5月 2日 |