TUSB320-LA-EVM

TUSB320-LA-EVM

TUSB320-LA-EVM

購入

概要

The TUSB320-LA-EVM is designed to evaluate TUSB320LA devices.  The EVM can be configured to operate in DFP, UFP or DRP mode via DIP switch selection and/or I2C control.  All of the control inputs are also selectable via DIP Switch configuration.  The TUSB320LA devices can be used with a legacy USB systems or Type-C systems for evaluation purposes.

特長
  • Plug and play design
  • The EVM can be configured to be used for the evaluation of DFP, UFP, or DRP Type-C implementation
  • The EVM can also be configured to operate in I2C or GPIO mode. Default configuration is I2C
  • EVM configurable by  DIP switches

  • TUSB320-LA-EVM board

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62082 1.2A、高効率、降圧コンバータ、2 x 2mm SON パッケージ.3.3Vout (最小)

 

USB ハブと USB コントローラ
TUSB320LAI Type-C 構成チャネル(CC)ロジック / ポート制御機能 TUSB320LI USB タイプ-C 構成のチャネル・ロジックおよびポート制御

 

eFuse とホット・スワップ・コントローラ
TPS25910 2.9V ~ 20V、30mΩ、0.82 ~ 6.5A eFuse
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TUSB320-LA-EVM — TUSB320LAI USB Type-C 構成チャネル・ロジックとポート制御機能の評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TUSB320-LA-EVM and TUSB320-HA-EVM User's Guide (Rev. A) 2018年 11月 7日
証明書 TUSB320-LA-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TUSB320LAI, TUSB320HAI USB Type-C Configuration Channel Logic and Port Control データシート (Rev. D) PDF | HTML 2017年 5月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ