PMP11271
クラス 3、PoE 絶縁型フライバック・コンバータ / 降圧 POL コンバータ(5V/1.25A、3.3V/1.075A)のリファレンス・デザイン
PMP11271
概要
The PMP11271 reference design is ideal for Class 3 PoE PD applications such as IP phones. The TPS23753A combined PD controller/PWM controller saves cost and size by providing both functions is a single package. The TPS62082 synchronous buck converter has integrated FETs, resulting in a small, efficient POL converter.
特長
- Isolated 5V/1.25A output
- Non-isolated 3.3V/1.075A POL converter
- Small size, 1 x 2 inches
- 5.7mm transformer height
出力電圧オプション | PMP11271.1 | PMP11271.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 36 | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 57 | 5.5 |
Vout (Nom) (V) | 5 | 3.3 |
Iout (Max) (A) | 1.25 | 1.075 |
Output Power (W) | 6.25 | 3.5475 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | POE | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRTT7.PDF (107 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD17579Q3A — 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、14.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1