TPS62080EVM-641

1.2 A、高効率降圧コンバータ評価モジュール

TPS62080EVM-641

ご注文はこちら

概要

The TPS62080EVM-641 is an evaluation module (EVM) for TPS62080. 1.2-A, High-Efficiency, Step-Down Converter. The TPS6208x focuses on high-efficiency, step-down conversion over a wide output current range. At medium-to-heavy loads, the converter operates in PWM mode and automatically enters PFM or Power Save mode operation at light-load currents to maintain high efficiency over the entire load current range. To maintain high efficiency at very low load or no load currents, a Snooze mode with an ultralow quiescent current (5 μA) is implemented, which maintains the output voltage. This function increases the run-time of battery- driven applications and keeps the standby current at its lowest level to meet green energystandards targeting for a low standby current. To address the requirements of powering supply rails, the internal compensation circuit allows a large selection of external output capacitor values ranging from 10 μF up to 100 μF. The TPS6208x operates at a nominal frequency of 3 MHz. With its DCS-Control™ architecture, excellent load transient performance, and output voltage regulation, accuracy is achieved.The robust architecture and safety features allow perfect system integration. The device is available in 2 x 2-mm package with thermal PAD.

特長
  • DCS-ControlTM Architecture for Fast Transient Regulation
  • Snooze Mode for 5.5μA Ultra Low Quiescent Current
  • 2.3V to 6.0V Input Voltage Range
  • Supports High Output Capacitance up to 100μF
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Power Save Mode for Light Load Efficiency
  • Output Discharge Function
  • Short Circuit Protection
  • Power Good Output
  • Thermal Shutdown
DC/DC コンバータ
TPS62080 2x2mm SON パッケージ封止、可変 Vout、1.2A 高効率、降圧コンバータ TPS62080A 2 x 2mm SON パッケージ封止、1.2A、高効率、降圧コンバータ TPS62081 スヌーズ モード付き、1.2A 広範囲高効率降圧コンバータ。1.8Vout (最小) TPS62082 2 x 2mm SON パッケージ封止、1.2A、高効率、降圧コンバータ。3.3Vout (最小)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62080EVM-641 — 1.2 A、高効率降圧コンバータ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62080EVM-641 1.2 A、高効率降圧コンバータ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62080, 1.2A, High-Efficiency, Step-Down Converter in 2x2mm SON Package (Rev. A) 2012/02/21
証明書 TPS62080EVM-641 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。