ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62081

アクティブ

スヌーズ モード付き、1.2A 広範囲高効率降圧コンバータ。1.8Vout (最小)

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62825 アクティブ 1% 精度、1.5mm x 1.5mm の QFN パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、2A 降圧コンバータ Smaller 1.5-mm x 1.5-mm QFN pin-to-pin compatible family 1 A, 2 A, 3 A and 4 A

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1.2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 1.8 Vout (min) (V) 1.8 Features Enable, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000006 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1.2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 1.8 Vout (min) (V) 1.8 Features Enable, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000006 Duty cycle (max) (%) 100
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • DCS-Controlアーキテクチャにより高速の過渡レギュレーションを実現
  • スヌーズ・モードでの非常に低い静止電流: 6.5µA
  • 入力電圧範囲: 2.3V~6V
  • 100%デューティ・サイクル動作により低いドロップアウト電圧を実現
  • パワーセーブ・モードによる軽負荷時の効率向上
  • 出力放電機能
  • 短絡保護
  • パワー・グッド出力
  • サーマル・シャットダウン
  • 2mm×2mmの8ピンWSONパッケージで供給

アプリケーション

  • バッテリ駆動の携帯機器
  • ポイント・オブ・ロード・レギュレータ
  • システム電源レールの電圧変換

All trademarks are the property of their respective owners.

  • DCS-Controlアーキテクチャにより高速の過渡レギュレーションを実現
  • スヌーズ・モードでの非常に低い静止電流: 6.5µA
  • 入力電圧範囲: 2.3V~6V
  • 100%デューティ・サイクル動作により低いドロップアウト電圧を実現
  • パワーセーブ・モードによる軽負荷時の効率向上
  • 出力放電機能
  • 短絡保護
  • パワー・グッド出力
  • サーマル・シャットダウン
  • 2mm×2mmの8ピンWSONパッケージで供給

アプリケーション

  • バッテリ駆動の携帯機器
  • ポイント・オブ・ロード・レギュレータ
  • システム電源レールの電圧変換

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS6208xデバイスは、高周波数の同期整流降圧型コンバータのファミリです。入力電圧範囲が2.3V~6Vで、一般的なバッテリ・テクノロジをサポートします。または、このデバイスを低電圧のシステム電源レールとしても使用できます。

TPS6208xは、広い出力電流範囲にわたって高効率の降圧型変換を行うことに特化しています。中負荷から重負荷ではPWMモードで動作し、軽負荷電流時には自動的にパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷電流のあらゆる範囲にわたって高効率が維持されます。非常に小さい負荷から無負荷電流時まで高い効率を維持するために、静止電流の非常に低いスヌーズ・モードが実装されています。この機能はMODEピンによって有効化され、バッテリ駆動アプリケーションの稼働時間を延ばし、スタンバイ電流を最低レベルに維持することで、低いスタンバイ電流を目標としたグリーン・エネルギーの基準を満たしています。

システム電源レールの要件に対応するため、内部のループ補償によって100µFを超える外部出力コンデンサを幅広い選択肢から選ぶことができます。 DCS-Controlアーキテクチャにより、優れた負荷過渡性能と出力電圧レギュレーション精度を実現しています。このデバイスは、2mm×2mmのサーマル・パッド付きWSONパッケージで供給されます。

TPS6208xデバイスは、高周波数の同期整流降圧型コンバータのファミリです。入力電圧範囲が2.3V~6Vで、一般的なバッテリ・テクノロジをサポートします。または、このデバイスを低電圧のシステム電源レールとしても使用できます。

TPS6208xは、広い出力電流範囲にわたって高効率の降圧型変換を行うことに特化しています。中負荷から重負荷ではPWMモードで動作し、軽負荷電流時には自動的にパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷電流のあらゆる範囲にわたって高効率が維持されます。非常に小さい負荷から無負荷電流時まで高い効率を維持するために、静止電流の非常に低いスヌーズ・モードが実装されています。この機能はMODEピンによって有効化され、バッテリ駆動アプリケーションの稼働時間を延ばし、スタンバイ電流を最低レベルに維持することで、低いスタンバイ電流を目標としたグリーン・エネルギーの基準を満たしています。

システム電源レールの要件に対応するため、内部のループ補償によって100µFを超える外部出力コンデンサを幅広い選択肢から選ぶことができます。 DCS-Controlアーキテクチャにより、優れた負荷過渡性能と出力電圧レギュレーション精度を実現しています。このデバイスは、2mm×2mmのサーマル・パッド付きWSONパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6208x 1.2A高効率降圧型コンバータ、 DCS-Control およびスヌーズ・モード搭載 データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2017年 2月 14日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
アプリケーション・ノート TPS6208x and TLV6208x Device Comparison 2016年 10月 4日
Analog Design Journal Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology 2015年 10月 30日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
Analog Design Journal High-efficiency, low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions 2013年 7月 25日
アプリケーション・ノート How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012年 8月 9日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62080EVM-641 — 1.2 A、高効率降圧コンバータ評価モジュール

The TPS62080EVM-641 is an evaluation module (EVM) for TPS62080. 1.2-A, High-Efficiency, Step-Down Converter. The TPS6208x focuses on high-efficiency, step-down conversion over a wide output current range. At medium-to-heavy loads, the converter operates in PWM mode and automatically enters PFM or (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS62081 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVM527B.ZIP (477 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian