DP141RLJEVM

DP141 RBR、HBR、HBR2、HBR3(12Gbps)をサポートする DisplayPort リニア・リドライバの評価モジュール

DP141RLJEVM

購入

概要

The DP141 EVM is designed to evaluate DP141 device at a system level using standard DisplayPort connection.  The EVM provides standard DP connectors which can be utilized to connect to a DisplayPort source or sink systems to evaluate DP141 settings.

特長
  • Plug and play design
  • The EVM operates off of the 5V VBUS from microAB USB connection(J13).  OR either 5V or 3P3V can be provided via test headers provided on board: 5V via TP3, 3P3V via J11
  • The EVM has two standard DisplayPort connectors
  • The DP141 settings are configurable through the test configuration headers provided on the board

  • DP141RLJEVM INT-029 Board

HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
SN65DP141 12Gbps、DP 1.4/eDP1.4、リニア・リドライバ

 

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62082 1.2A、高効率、降圧コンバータ、2 x 2mm SON パッケージ.3.3Vout (最小)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DP141RLJEVM — DP141 RBR、HBR、HBR2、HBR3(12Gbps)をサポートする DisplayPort リニア・リドライバの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DP141 Evaluation Module Users Guide 2016年 4月 11日
データシート SN65DP141 DisplayPort リニア・リドライバ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 2月 24日
証明書 DP141RLJEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ