TUSB1042EVM

TUSB1042 10Gbps USB3.1 G2 対応 2:1 リニア リドライバ スイッチ評価基板

TUSB1042EVM

ご注文はこちら

概要

TUSB1042EVM は、リニア リドライバ スイッチ (TUSB1042) の基板設計であり、Type-C コネクタを従来の Type B USB レセプタクルに接続してから、パワー デリバリ (電力供給) と Cc (構成チャネル) ピン制御目的で、TPS65982 コントローラを使用して USB ホスト システムに接続することができます。TUSB1042 イコライゼーションは、実装済みのジャンパーを使用して簡単に構成できます。

特長
  • プラグ アンド プレイ設計
  • 複数のジャンパーとスイッチを使用して簡単に構成可能
  • 5V DC IN を経由する外部電力供給は不要
  • TPS65982 は、SPI フラッシュを介して構成可能
DC/DC コンバータ
TPS62082 2 x 2mm SON パッケージ封止、1.2A、高効率、降圧コンバータ。3.3Vout (最小)

 

USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS65982 USB Type-C™ と USB PD コントローラ向け、パワー スイッチと高速マルチプレクサ

 

USB リドライバとマルチプレクサ
TUSB1042I 10Gbps、USB Type-C 2:1 リニア リドライバ スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TUSB1042EVM — TUSB1042 10Gbps USB 3.1 G2 対応 2:1 リニア・リドライバ・スイッチの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TUSB1042EVM TUSB1042 10Gbps USB 3.1 G2 対応 2:1 リニア・リドライバ・スイッチの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TUSB1042 Evaluation Module User's Guide 2017/09/11
証明書 TUSB1042EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。