TUSB1042I

アクティブ

10Gbps、USB Type-C 2:1 リニア・リドライバ・スイッチ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Type Active mux Function Type-C, USB 3.0 USB speed (Mbps) 10000 Number of channels 2 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration USB Type-C 2:1 Redriver Switch Features Linear redriver with up to 14-dB equalization Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 ESD HBM (typ) (kV) 6 Bandwidth (MHz) 10000
Type Active mux Function Type-C, USB 3.0 USB speed (Mbps) 10000 Number of channels 2 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration USB Type-C 2:1 Redriver Switch Features Linear redriver with up to 14-dB equalization Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 ESD HBM (typ) (kV) 6 Bandwidth (MHz) 10000
WQFN (RNQ) 40 24 mm² 6 x 4
  • USB Type-C™2:1 のリドライバ・スイッチ
  • USB 3.1 Gen 1/Gen 2 で最大 10Gbps
  • 超低消費電力アーキテクチャ
  • 最大 14dB のイコライゼーション付きのリニア・リドライバ
  • 自動的な LFPS ディエンファシス制御により USB 3.1 の認定要件に合致
  • GPIO または I2C により構成可能
  • Intel 独自の USB Type-C 上での DCI 能力により、クローズド・シャーシ・デバッグが可能
  • ホットプラグ対応
  • 工業用温度範囲: -40ºC~85ºC
  • 4mm × 6mm、0.4mm ピッチの WQFN パッケージ
  • USB Type-C™2:1 のリドライバ・スイッチ
  • USB 3.1 Gen 1/Gen 2 で最大 10Gbps
  • 超低消費電力アーキテクチャ
  • 最大 14dB のイコライゼーション付きのリニア・リドライバ
  • 自動的な LFPS ディエンファシス制御により USB 3.1 の認定要件に合致
  • GPIO または I2C により構成可能
  • Intel 独自の USB Type-C 上での DCI 能力により、クローズド・シャーシ・デバッグが可能
  • ホットプラグ対応
  • 工業用温度範囲: -40ºC~85ºC
  • 4mm × 6mm、0.4mm ピッチの WQFN パッケージ

TUSB1042Iは、USB 3.1で最高10Gbpsのデータ・レートをサポートする、リドライビング・スイッチです。TUSB1042Iには、いくつかのレベルの受信リニア・イコライゼーションがあり、ケーブルおよびボード配線での損失によるシンボル間干渉(ISI)を補償できます。このデバイスは単一の3.3V電源で動作し、工業用温度範囲に対応しています。

TUSB1042Iは、USB 3.1で最高10Gbpsのデータ・レートをサポートする、リドライビング・スイッチです。TUSB1042Iには、いくつかのレベルの受信リニア・イコライゼーションがあり、ケーブルおよびボード配線での損失によるシンボル間干渉(ISI)を補償できます。このデバイスは単一の3.3V電源で動作し、工業用温度範囲に対応しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TUSB1042I USB Type-C™ 10Gbps 2:1リニア・リドライバ・スイッチ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2019年 7月 30日
アプリケーション・ノート Passive Mux Selection Based On Bandwidth (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 31日
ホワイト・ペーパー A Primer on USB Type-C and Power Delivery Applications and Requirements (Rev. B) PDF | HTML 2022年 3月 25日
技術記事 6 key questions when designing for USB protocol interfaces PDF | HTML 2020年 7月 31日
アプリケーション・ノート TUSB546A-DCI, TUSB1046A-DCI: Enabling DCI (Rev. A) 2018年 8月 1日
アプリケーション・ノート High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs 2018年 6月 14日
ホワイト・ペーパー Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers 2017年 8月 21日
技術記事 How to deliver clean USB Type-C™ signals PDF | HTML 2017年 8月 7日
技術記事 How to correct 10Gbps performance issues with a USB Type-C™ active redriver multip PDF | HTML 2016年 12月 1日
技術記事 Why use a USB Type-C™ redriver in your personal electronics designs? PDF | HTML 2016年 10月 25日
ホワイト・ペーパー Alternate Mode for USB Type-C™: Going Beyond USB 2016年 9月 26日
技術記事 How USB will enable the future of automotive infotainment PDF | HTML 2015年 10月 8日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TUSB1042EVM — TUSB1042 10Gbps USB 3.1 G2 2:1 リニア・リドライバ・スイッチの評価モジュール

TUSB1042EVM is a functional board design of a linear redriver switch (TUSB1042) from a Type-C connector to a legacy Type B USB receptacle to connect to USB host systems using the TPS65982 controller for power delivery and CC pin control. The TUSB1042 equalization is easy to configure using the (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TUSB1042 IBIS-AMI Model

SLLM373.ZIP (6295 KB) - IBIS-AMI Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RNQ) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ