TIDA-00624
USB タイプ-A から USB タイプ C への SS(SuperSpeed)MUX、DFP コントローラ付き、リファレンス・デザイン
TIDA-00624
概要
This addapter converts a USB standard host type-A port to Type-C DFP (downstream-facing port) with support for default, 1.5 A and 3.0A VBUS current levels. The TUSB2522 simplifies the design by integrating 2:1 USB 3.1 (up to 10 Gbps) mux with a DFP controller to monitor the Type-C configuration channel (CC) pins to determine plug orientation for mux selection and device attachment for controlling VCONN and VBUS power switches.
特長
- Plug and Play design
- The Reference Design operates off of the 5-V VBUS input from the legacy Type A USB connection
- The Reference Design can provide VCONN over a CC pin based upon Type C plug orientation and Ra detection
- DIP switch is provided to configure CC for different Type C current mode operations
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRFP9.PDF (159 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
ESD 保護ダイオード
TPD4E05U06 — USB と HDMI と高速インターフェイス向け、クワッド、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード
データシート: PDF | HTMLESD 保護ダイオード
TPD6E05U06 — USB と HDMI と高速インターフェイス向け、6 チャネル、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード
データシート: PDF | HTML開発を始める
評価ボード
The HD3SS3220 DFP Dongle EVM is designed to evaluate HD3SS3220 devices for DFP implementations. This EVM can also be used as a hardware reference design for any implementation using the HD3SS3220 with a USB-C connector.
ユーザー・ガイド:
PDF
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1