HD3SS2522
- Compliant to USB Type-C Specification 1.1
- Mode Configuration
- Host Only – DFP
- Channel Configuration (CC)
- Attach of USB Port Detection
- Cable Orientation Detection
- Type-C Current Mode (Default, Mid, High)
- Supply Voltage 3.3 V ± 10%
- 2:1 Mux Solution for USB 3.1 Signaling
- Operates up to 10 Gbps with Wide –3 dB BW of 8
GHz - Excellent Dynamic Characteristics at 2.5 GHz
- Crosstalk = –39 dB
- Off Isolation = –22 dB
- Insertion Loss = –1.2 dB
- Input Return Loss = –12 dB
- Low Active (2 mW) and Standby Power (50 µW)
Consumption
HD3SS2522 is a 2:1 USB mux with Configuration Channel (CC) logic with Downstream Facing Port (DFP) support. The HD3SS2522 presents itself as a DFP according to the USB Type-C Spec. The CC logic block monitors the CC1 and CC2 pins voltages to determine when a USB port has been attached. Once a USB port has been attached, the CC logic also determines the orientation of the cable and configures the USB SS mux accordingly.
The HD3SS2522 provides an VBUS_EN signal to control legacy power switch to provide 5 V to VBUS. The device also provides control signals needed to support 5 V VCONN sourcing for ecosystems implementing USB Type-C.
Excellent dynamic characteristics of the device allow high speed switching with minimum attenuation to the signal eye diagram and little added jitter. The device also has low current consumption in Standby mode.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | HD3SS2522 USB Type-C SS MUX with DFP Controller データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2015年 8月 25日 | ||
アプリケーション・ノート | Enabling USB Type-C downstream ports for USB3.1 and 3.2 Hubs | 2019年 12月 12日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | HD3SS2522EVM User's Guide (Rev. A) | 2015年 6月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00624 — USB タイプ-A から USB タイプ C への SS(SuperSpeed)MUX、DFP コントローラ付き、リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RHU) | 56 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。