ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS552882-Q1

アクティブ

AEC-Q100 認証取得済み、36V、16A 昇降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck-Boost Type Controller, Converter Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 21.26 Iq (typ) (µA) 1500 Duty cycle (max) (%) 100 Switch current limit (typ) (A) 16
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck-Boost Type Controller, Converter Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 21.26 Iq (typ) (µA) 1500 Duty cycle (max) (%) 100 Switch current limit (typ) (A) 16
VQFN-HR (RPM) 26 14 mm² 4 x 3.5
  • AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
  • 広い入出力電圧範囲
    • 広い入力電圧範囲:2.7V~36V
    • 広い出力電圧範囲:0.8V~22V
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • VIN = 12V、VOUT = 20V、IOUT = 3A の条件下で 97% の効率
  • 周波数干渉とクロストークを回避
    • (オプション) クロック同期
    • プログラム可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
  • EMI 低減
    • (オプション) プログラム可能な拡散スペクトラム
    • リードレス・パッケージ
  • 豊富な保護機能
    • 出力過電圧保護
    • 出力を短絡から保護するためのヒカップ・モード
    • サーマル・シャットダウン保護機能
    • プログラム可能な平均インダクタ電流制限機能:最大 16A
  • 小型ソリューション・サイズ
    • 最大 2.2MHz のスイッチング周波数
    • 4.0mm × 3.5mm HotRod™ QFN パッケージ (オプション:ウェッタブル・フランク)
  • ケーブルの電圧ドループに対する可変出力電圧補償
  • 軽負荷時のプログラム可能な PFM および FPWM モード
  • センシング抵抗によるプログラム可能な出力電流制限
  • ±1% の基準電圧精度
  • 4ms の固定ソフトスタート時間
  • WEBENCH Power Designer により TPS552882-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
  • 広い入出力電圧範囲
    • 広い入力電圧範囲:2.7V~36V
    • 広い出力電圧範囲:0.8V~22V
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • VIN = 12V、VOUT = 20V、IOUT = 3A の条件下で 97% の効率
  • 周波数干渉とクロストークを回避
    • (オプション) クロック同期
    • プログラム可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
  • EMI 低減
    • (オプション) プログラム可能な拡散スペクトラム
    • リードレス・パッケージ
  • 豊富な保護機能
    • 出力過電圧保護
    • 出力を短絡から保護するためのヒカップ・モード
    • サーマル・シャットダウン保護機能
    • プログラム可能な平均インダクタ電流制限機能:最大 16A
  • 小型ソリューション・サイズ
    • 最大 2.2MHz のスイッチング周波数
    • 4.0mm × 3.5mm HotRod™ QFN パッケージ (オプション:ウェッタブル・フランク)
  • ケーブルの電圧ドループに対する可変出力電圧補償
  • 軽負荷時のプログラム可能な PFM および FPWM モード
  • センシング抵抗によるプログラム可能な出力電流制限
  • ±1% の基準電圧精度
  • 4ms の固定ソフトスタート時間
  • WEBENCH Power Designer により TPS552882-Q1 を使用するカスタム設計を作成

TPS552882-Q1 は同期整流 4 スイッチ昇降圧コンバータであり、出力電圧を入力電圧と同じ値、より高い値、より低い値のいずれにも制御できます。TPS552882-Q1 は 2.7V~36V の広い入力電圧範囲で動作し 0.8V~22V の電圧を出力できるため、各種アプリケーションをサポートできます。

ソリューションのサイズと効率のバランスを確保するために、TPS552882-Q1 は昇圧レッグの 16A MOSFET を 2 個統合しています。TPS552882-Q1 は、1.2V の内部基準電圧で出力電圧を設定するために外付け抵抗分圧器を使用します。TPS552882-Q1 は 12V の入力電圧から 100W を供給できます。

TPS552882-Q1 は平均電流モード制御方式を採用しています。スイッチング周波数は、外付け抵抗で 200kHz~2.2MHz に設定することも、外部クロック信号に同期させることもできます。TPS552882-Q1 は、ピーク EMI を最小限に抑えるための拡散スペクトラム・オプション機能も備えています。

TPS552882-Q1 は出力過電圧保護、平均インダクタ電流制限、サイクルごとのピーク電流制限、出力短絡保護機能を備えています。また TPS552882-Q1 は、持続的な過負荷状態での出力電流制限およびヒカップ・モード保護オプション機能により、安全な動作を確保しています。

TPS552882-Q1 は、高いスイッチング周波数で動作できるため小型のインダクタとコンデンサが使えます。本デバイスは 4.0mm × 3.5mm の QFN パッケージで供給されます。

TPS552882-Q1 は同期整流 4 スイッチ昇降圧コンバータであり、出力電圧を入力電圧と同じ値、より高い値、より低い値のいずれにも制御できます。TPS552882-Q1 は 2.7V~36V の広い入力電圧範囲で動作し 0.8V~22V の電圧を出力できるため、各種アプリケーションをサポートできます。

ソリューションのサイズと効率のバランスを確保するために、TPS552882-Q1 は昇圧レッグの 16A MOSFET を 2 個統合しています。TPS552882-Q1 は、1.2V の内部基準電圧で出力電圧を設定するために外付け抵抗分圧器を使用します。TPS552882-Q1 は 12V の入力電圧から 100W を供給できます。

TPS552882-Q1 は平均電流モード制御方式を採用しています。スイッチング周波数は、外付け抵抗で 200kHz~2.2MHz に設定することも、外部クロック信号に同期させることもできます。TPS552882-Q1 は、ピーク EMI を最小限に抑えるための拡散スペクトラム・オプション機能も備えています。

TPS552882-Q1 は出力過電圧保護、平均インダクタ電流制限、サイクルごとのピーク電流制限、出力短絡保護機能を備えています。また TPS552882-Q1 は、持続的な過負荷状態での出力電流制限およびヒカップ・モード保護オプション機能により、安全な動作を確保しています。

TPS552882-Q1 は、高いスイッチング周波数で動作できるため小型のインダクタとコンデンサが使えます。本デバイスは 4.0mm × 3.5mm の QFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM5176-Q1 アクティブ AEC-Q100 認証済み、55V の広い入力電圧範囲 (VIN)、4 個のスイッチ使用の同期整流昇降圧コントローラ Use LM5176-Q1 controller for higher power
TPS552872-Q1 アクティブ 車載、フル統合型、36V、4A 昇降圧コンバータ 36-V, 4-A full integrated buck-boost converter, AEC-Q100 qualified

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS552882-Q1 36V、16A 昇降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 1月 25日
アプリケーション・ノート How to Achieve Low EMI with TPS55288 Buck-Boost Converter.. PDF | HTML 2022年 10月 28日
アプリケーション・ノート TPS55288 昇降圧コンバータで低 EMI を実現する方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 10月 28日
機能安全情報 TPS55288x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2022年 8月 10日
アプリケーション・ノート Measuring and Understanding the Output Voltage Ripple of a Boost Converter PDF | HTML 2021年 2月 22日
アプリケーション・ノート TPS55288 Layout Guideline (Rev. B) PDF | HTML 2020年 12月 20日
アプリケーション概要 USB Type C Power Delivery Source with TPS65987 and TPS55288 PDF | HTML 2020年 3月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS552882EVM-2MHZ — TPS552882 36V, 16A buck-boost converter non-I2C evaluation module

TPS552882 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換する目的で最適化済みの同期整流昇降圧コンバータです。USB パワー・デリバリ (USB PD) 用途でソリューションのサイズと効率のバランスを確保するために、TPS552882 は昇圧レッグの 16A MOSFET を 2 個統合しています。TPS552882 は最大 36V の入力電圧に対応できます。降圧モードでの動作時には 15A を出力できます。昇圧モードでの動作時には、8V 入力から 100W、5V 入力から 60W を提供できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS552882EVM-400KHZ — TPS552882 400 kHz operating frequency, non-I2C buck-boost converter evaluation module

The TPS552882 is a synchronous buck-boost converter optimized for converting battery voltage or adaptor voltage into power supply rails. The TPS552882 integrates two 16-A MOSFETs of the boost leg to balance the solution size and efficiency for USB Power Delivery (USB PD) application. The TPS552882 (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS55288 encrypted PSpice model

SLVMDD9.ZIP (192 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVRBF9 TPS55288 Design Calculation V1.0

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS55288 PPS 制御機能搭載、36V、16A、昇降圧コンバータ TPS55288-Q1 AEC-Q100 認証取得済み、I2C 制御機能搭載、36V、16A 昇降圧コンバータ TPS552882-Q1 AEC-Q100 認証取得済み、36V、16A 昇降圧コンバータ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RPM) 26 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ