TPS552882EVM-400KHZ

TPS552882 400 kHz operating frequency, non-I2C buck-boost converter evaluation module

TPS552882EVM-400KHZ

購入

概要

The TPS552882 is a synchronous buck-boost converter optimized for converting battery voltage or adaptor voltage into power supply rails. The TPS552882 integrates two 16-A MOSFETs of the boost leg to balance the solution size and efficiency for USB Power Delivery (USB PD) application. The TPS552882 has up to 36 V input voltage capability. It can output 15 A when working in buck mode. When working in boost mode, the device delivers 100 W from 8 V input or 60 W from 5 V input.

特長
  • Input voltage range: 2.7 V to 36 V
  • Output voltage range: 0.8 V to 21.26 V
  • 97% efficiency at VIN = 12 V, VOUT = 20 V and IOUT = 3 A
  • Adjustable switching frequency 200 kHz to 2.4 MHz
  • Programmable output current limit
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS552882 36V、16A 昇降圧コンバータ TPS552882-Q1 AEC-Q100 認証取得済み、36V、16A 昇降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS552882EVM-400K — TPS552882 動作周波数 400kHz、I2C なし昇降圧コンバータ評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS552882EVM-400kHz Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2020年 11月 24日
証明書 TPS552882EVM-400kHz EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 9月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ