ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS552882

アクティブ

36V、16A 昇降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 22 Vout (min) (V) 0.8 Switch current limit (typ) (A) 16 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0013 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 22 Vout (min) (V) 0.8 Switch current limit (typ) (A) 16 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0013 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN-HR (RPM) 26 14 mm² 4 x 3.5
  • 広い入出力電圧範囲
    • 広い入力電圧範囲:2.7V~36V
    • 広い出力電圧範囲:0.8V~22V
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • VIN = 12V、VOUT = 20V、IOUT = 3A の条件下で 97% の効率
    • 軽負荷時のプログラム可能な PFM および FPWM モード
  • 周波数干渉とクロストークを回避
    • (オプション) クロック同期
    • プログラム可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
  • EMI 低減
    • (オプション) プログラム可能な拡散スペクトラム
    • リードレス・パッケージ
  • 豊富な保護機能
    • 出力過電圧保護
    • 出力を短絡から保護するためのヒカップ・モード
    • サーマル・シャットダウン保護機能
    • プログラム可能な平均インダクタ電流制限機能:最大 16A
  • 小型ソリューション・サイズ
    • 最大 2.2MHz のスイッチング周波数
    • 4.0mm × 3.5mm の HotRod™ QFN パッケージ
  • ケーブルの電圧ドループに対する可変出力電圧補償
  • センシング抵抗によるプログラム可能な出力電流制限
  • ±5% 精度の出力電流監視
  • ±1% の基準電圧精度
  • 4ms の固定ソフトスタート時間
  • WEBENCH Power Designer により、TPS552882 を使用するカスタム設計を作成
  • 広い入出力電圧範囲
    • 広い入力電圧範囲:2.7V~36V
    • 広い出力電圧範囲:0.8V~22V
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • VIN = 12V、VOUT = 20V、IOUT = 3A の条件下で 97% の効率
    • 軽負荷時のプログラム可能な PFM および FPWM モード
  • 周波数干渉とクロストークを回避
    • (オプション) クロック同期
    • プログラム可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
  • EMI 低減
    • (オプション) プログラム可能な拡散スペクトラム
    • リードレス・パッケージ
  • 豊富な保護機能
    • 出力過電圧保護
    • 出力を短絡から保護するためのヒカップ・モード
    • サーマル・シャットダウン保護機能
    • プログラム可能な平均インダクタ電流制限機能:最大 16A
  • 小型ソリューション・サイズ
    • 最大 2.2MHz のスイッチング周波数
    • 4.0mm × 3.5mm の HotRod™ QFN パッケージ
  • ケーブルの電圧ドループに対する可変出力電圧補償
  • センシング抵抗によるプログラム可能な出力電流制限
  • ±5% 精度の出力電流監視
  • ±1% の基準電圧精度
  • 4ms の固定ソフトスタート時間
  • WEBENCH Power Designer により、TPS552882 を使用するカスタム設計を作成

TPS552882 は同期整流 4 スイッチ昇降圧コンバータであり、出力電圧を入力電圧と同じ値、より高い値、より低い値のいずれにも制御できます。TPS552882 は 2.7V~36V の広い入力電圧範囲で動作し 0.8V~22V の電圧を出力できるため、各種アプリケーションをサポートできます。

ソリューションのサイズと効率のバランスを確保するために、TPS552882 は昇圧レッグの 16A MOSFET を 2 個統合しています。TPS552882 は、1.2V の内部基準電圧で出力電圧を設定するために外付け抵抗分圧器を使用します。TPS552882 は 12V の入力電圧から 100W を供給できます。

TPS552882 は平均電流モード制御方式を採用しています。スイッチング周波数は、外付け抵抗で 200kHz~2.2MHz に設定することも、外部クロック信号に同期させることもできます。TPS552882 は、ピーク EMI を最小限に抑えるための拡散スペクトラム・オプション機能も備えています。

TPS552882 は出力過電圧保護、平均インダクタ電流制限、サイクルごとのピーク電流制限、出力短絡保護機能を備えています。また TPS552882 は、持続的な過負荷状態での出力電流制限およびヒカップ・モード保護オプション機能により、安全な動作を確保しています。

TPS552882 は、高いスイッチング周波数で動作できるため小型のインダクタとコンデンサが使えます。本デバイスは 4.0mm × 3.5mm の HotRod QFN パッケージで供給されます。

TPS552882 は同期整流 4 スイッチ昇降圧コンバータであり、出力電圧を入力電圧と同じ値、より高い値、より低い値のいずれにも制御できます。TPS552882 は 2.7V~36V の広い入力電圧範囲で動作し 0.8V~22V の電圧を出力できるため、各種アプリケーションをサポートできます。

ソリューションのサイズと効率のバランスを確保するために、TPS552882 は昇圧レッグの 16A MOSFET を 2 個統合しています。TPS552882 は、1.2V の内部基準電圧で出力電圧を設定するために外付け抵抗分圧器を使用します。TPS552882 は 12V の入力電圧から 100W を供給できます。

TPS552882 は平均電流モード制御方式を採用しています。スイッチング周波数は、外付け抵抗で 200kHz~2.2MHz に設定することも、外部クロック信号に同期させることもできます。TPS552882 は、ピーク EMI を最小限に抑えるための拡散スペクトラム・オプション機能も備えています。

TPS552882 は出力過電圧保護、平均インダクタ電流制限、サイクルごとのピーク電流制限、出力短絡保護機能を備えています。また TPS552882 は、持続的な過負荷状態での出力電流制限およびヒカップ・モード保護オプション機能により、安全な動作を確保しています。

TPS552882 は、高いスイッチング周波数で動作できるため小型のインダクタとコンデンサが使えます。本デバイスは 4.0mm × 3.5mm の HotRod QFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS552872 アクティブ フル統合型、36V、4A 昇降圧コンバータ 36-V, 4-A full integrated buck-boost converter
TPS55288 アクティブ PPS 制御機能搭載、36V、16A、昇降圧コンバータ Programmable output voltage and output current limit through I²C interface
TPS552892 アクティブ 36V、8A、フル統合型昇降圧コンバータ Better integration with 4-FET inside
TPS552892-Q1 アクティブ 自動車用、フル統合型、36V、8A 昇降圧コンバータ Better integration with 4-FET inside

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS552882 36V、16A 昇降圧コンバータ データシート 英語版 PDF | HTML 2020年 11月 17日
アプリケーション・ノート How to Achieve Low EMI with TPS55288 Buck-Boost Converter.. PDF | HTML 2022年 10月 28日
アプリケーション・ノート TPS55288 昇降圧コンバータで低 EMI を実現する方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 10月 28日
アプリケーション・ノート Measuring and Understanding the Output Voltage Ripple of a Boost Converter PDF | HTML 2021年 2月 22日
アプリケーション・ノート TPS55288 Layout Guideline (Rev. B) PDF | HTML 2020年 12月 20日
証明書 TPS552882EVM-2MHz EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 9月 14日
証明書 TPS552882EVM-400kHz EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 9月 14日
アプリケーション概要 USB Type C Power Delivery Source with TPS65987 and TPS55288 PDF | HTML 2020年 3月 6日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS552882EVM-2MHZ — TPS552882 36V、16A 降圧ブースト コンバータ 非I2C評価基板

TPS552882 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換する目的で最適化済みの同期整流昇降圧コンバータです。USB パワー デリバリ (USB PD) 用途でソリューションのサイズと効率のバランスを確保するために、TPS552882 は昇圧レッグの 16A MOSFET を 2 個統合しています。TPS552882 は最大で 36V の入力電圧に対応できます。降圧モードでの動作時には 15A を出力できます。昇圧モードでの動作時には、8V 入力から 100W、5V 入力から 60W を提供できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS552882EVM-400KHZ — TPS552882 動作周波数 400kHz、I2C なし昇降圧コンバータ評価モジュール

TPS552882 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換する目的で最適化済みの同期整流昇降圧コンバータです。USB パワー デリバリ (USB PD) 用途でソリューションのサイズと効率のバランスを確保するために、TPS552882 は昇圧レッグの 16A MOSFET を 2 個統合しています。TPS552882 は最大で 36V の入力電圧に対応できます。降圧モードでの動作時には 15A を出力できます。昇圧モードでの動作時には、8V 入力から 100W、5V 入力から 60W を提供できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

SLVRBH3 TPS552882 Design Calculation V1.0

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RPM) 26 Ultra Librarian