ホーム パワー・マネージメント USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ

TPS2500

アクティブ

0.13 ~ 1.4A の調整可能な ILIMIT、1.8 ~ 5.25V、80mΩ USB パワー・スイッチ + Eco-mode の昇圧コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Product type Adjustable current limit, Power switch, Switch with boost Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.25 Continuous current (max) (A) 1.4 Current limit (A) 0.13 to 1.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Enable Active High Number of switches 1 Current limit accuracy at 1 A 0.2 Rating Catalog
Product type Adjustable current limit, Power switch, Switch with boost Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.25 Continuous current (max) (A) 1.4 Current limit (A) 0.13 to 1.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Enable Active High Number of switches 1 Current limit accuracy at 1 A 0.2 Rating Catalog
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 同期ブースト・コンバータと電流制限付きUSB電源 スイッチを統合
  • 軽負荷、高効率のEco-mode™制御方式(TPS2500) または定周波数(TPS2501)
  • 入力電圧:1.8V~5.25V (最小スタートアップ電圧:2.2V)
  • 可変USB電流制限
    • 130mA ~ 1400mA(typ)
  • 1.4A設定時で正確な20%の電流制限
  • 最大2つの標準USBポートに給電可能
  • 5.1V補助出力
  • 最小限の外部部品のみ必要
  • 高速の過電流応答時間:5µs(typ)
  • 3mm × 3mm × 0.9mmの小型SON-10パッケージ
  • 15kV/8kVのシステム・レベルESD対応
  • APPLICATIONS
    • 1セルLi+電池を使用したポータブル・アプリケー ション
    • 5V電源を持たないUSBホスト

  • 同期ブースト・コンバータと電流制限付きUSB電源 スイッチを統合
  • 軽負荷、高効率のEco-mode™制御方式(TPS2500) または定周波数(TPS2501)
  • 入力電圧:1.8V~5.25V (最小スタートアップ電圧:2.2V)
  • 可変USB電流制限
    • 130mA ~ 1400mA(typ)
  • 1.4A設定時で正確な20%の電流制限
  • 最大2つの標準USBポートに給電可能
  • 5.1V補助出力
  • 最小限の外部部品のみ必要
  • 高速の過電流応答時間:5µs(typ)
  • 3mm × 3mm × 0.9mmの小型SON-10パッケージ
  • 15kV/8kVのシステム・レベルESD対応
  • APPLICATIONS
    • 1セルLi+電池を使用したポータブル・アプリケー ション
    • 5V電源を持たないUSBホスト

TPS2500およびTPS2501は、1.8V~5.25Vの入力電源からUSB の5V電源要件を満足するための統合ソリューションを提供し ます。高速USB準拠の電源出力、出力スイッチ・イネーブル、 電流制限、過電流障害通知などの機能を備えています。

DC/DCレギュレーション電源(3.3V)、または1セルLi+電池、 3セルNiCd、NiMH、アルカリ電池などから、1.8V~5.25Vの入 力電圧を供給できます。

USB電源スイッチの電流制限は、最小130mAから最大 1400mA(typ)まで、外付け抵抗を使用してプログラミングでき ます。1400mA設定のとき、1つのTPS2500またはTPS2501から2つの標準USBポートをサポートできます。

さらに、ブースト・コンバータ出力を補助5.1V出力として使 用することにより、追加の負荷にも電源供給できます。USB出 力と補助出力で供給できる合計電流は、VIN = 3Vで1148mA以 下です。

TPS2500およびTPS2501は、1.8V~5.25Vの入力電源からUSB の5V電源要件を満足するための統合ソリューションを提供し ます。高速USB準拠の電源出力、出力スイッチ・イネーブル、 電流制限、過電流障害通知などの機能を備えています。

DC/DCレギュレーション電源(3.3V)、または1セルLi+電池、 3セルNiCd、NiMH、アルカリ電池などから、1.8V~5.25Vの入 力電圧を供給できます。

USB電源スイッチの電流制限は、最小130mAから最大 1400mA(typ)まで、外付け抵抗を使用してプログラミングでき ます。1400mA設定のとき、1つのTPS2500またはTPS2501から2つの標準USBポートをサポートできます。

さらに、ブースト・コンバータ出力を補助5.1V出力として使 用することにより、追加の負荷にも電源供給できます。USB出 力と補助出力で供給できる合計電流は、VIN = 3Vで1148mA以 下です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS2501 アクティブ 0.13 ~ 1.4A の調整可能なILIMIT、1.8 ~ 5.25V、80mΩ USB パワー・スイッチ + 一定周波数の昇圧コンバータ This product offers same functionality, pinout with constant frequency during light-load operation.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ブースト・コンバータ内蔵 USB 電源スイッチ データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2010年 7月 7日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
セレクション・ガイド USB Type-A Power Switch and Charging Controller Selector Guide (Rev. F) 2018年 5月 24日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS2500/1, Power-Distribution Switch With Low Voltage Input EVM 2009年 4月 24日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS2500EVM-337 — パワー・ディストリビューション・スイッチ低入力電圧評価モジュール、TPS2500 用

The TPS2500DRCEVM is an evaluation module (EVM) for Texas Instruments’ family of power-distribution switches with adjustable current-limit. These EVMs operate over a 1.8-V to 5.25-V range providing 5-V output for USB devices. An onboard jumper sets the output current-limit to either 0.5 A or (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS65981EVM — TPS65981 USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) コントローラ、パワー スイッチ、高速マルチプレクサの評価基板(EVM)

TPS65981EVM は、基板レイアウトを最適化し、BOM (部品表) コストを最小化する目的で、可変 DC/DC アーキテクチャを採用した USB Type-C® と PD (パワー デリバリ) アプリケーション向けの包括的なリファレンス デザインです。 加えて、DP-EXPANSION-EVM と組み合わせると、ユーザーはフル機能の USB Type-C® PD (パワー デリバリ) ホストまたはデバイスをエミュレートすることができます。
ユーザー ガイド: PDF
TI.com で取り扱いなし
販売特約店からご購入
評価ボード

USB-CTM-MINIDK-EVM — ビデオと充電サポート機能搭載、USB Type-C™ ミニドック・ボードの評価モジュール

TYPE-C ミニ・ドック・ボードは、ビデオ機能と充電機能をサポートする Type-C ドックの評価を容易にします。 USB-C™ ドックは、USB-C™ 接続を通じた USB 伝送と デフォルトの VBUS という基本機能に加え、追加機能をサポートできるドッキング・システムです。USB-C™ 接続を通じた USB 伝送と デフォルトの VBUS という基本機能に加え、追加機能をサポートできるドッキング・システムです。DisplayPort から HDMI、または DisplayPort から VGA (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

TPS250X-CURRENT-LIMIT-CALC TPS2500 and TPS2501 Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ
TPS2500 0.13 ~ 1.4A の調整可能な ILIMIT、1.8 ~ 5.25V、80mΩ USB パワー・スイッチ + Eco-mode の昇圧コンバータ TPS2501 0.13 ~ 1.4A の調整可能なILIMIT、1.8 ~ 5.25V、80mΩ USB パワー・スイッチ + 一定周波数の昇圧コンバータ
リファレンス・デザイン

TIDA-01243 — ビデオ / 充電サポート機能付き USB Type-C™ / USB パワー・デリバリ(PD)ミニドックのリファレンス・デザイン

USB Type-C® とパワー・デリバリ (PD) に対応したミニドックのリファレンス・デザインであり、オーディオ、USB データ、電力、ビデオなどを利用できる USB Type-C ドックを提示します。  このリファレンス・デザインは、2 インチ x 4 インチ (5.08cm x 10.16cm) の小型フォーム・ファクタを採用し、1 次側 USB Type-C PD ポートでソース (供給) とシンク (吸い込み) 両方の電源能力をサポートしています。ビデオ出力機能は DisplayPort と HDMI に対応しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40801 — パーソナル・エレクトロニクス・アプリケーション向け、ドッキング USB Type-C® パワー・デリバリ (PD) のリファレンス・デザイン

This reference design is the USB Type-C® power delivery for personal electronics or automotive applications, where a USB power delivery (USB PD) supported buck-boost converter is used to generate a wide range output voltage. The TPS55288 is a synchronous buck-boost converter used to convert 12-V (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ