TPS2501
- 同期ブースト・コンバータと電流制限付きUSB電源 スイッチを統合
- 軽負荷、高効率のEco-mode™制御方式(TPS2500) または定周波数(TPS2501)
- 入力電圧:1.8V~5.25V (最小スタートアップ電圧:2.2V)
- 可変USB電流制限
- 130mA ~ 1400mA(typ)
- 1.4A設定時で正確な20%の電流制限
- 最大2つの標準USBポートに給電可能
- 5.1V補助出力
- 最小限の外部部品のみ必要
- 高速の過電流応答時間:5µs(typ)
- 3mm × 3mm × 0.9mmの小型SON-10パッケージ
- 15kV/8kVのシステム・レベルESD対応
- APPLICATIONS
- 1セルLi+電池を使用したポータブル・アプリケー ション
- 5V電源を持たないUSBホスト
TPS2500およびTPS2501は、1.8V~5.25Vの入力電源からUSB の5V電源要件を満足するための統合ソリューションを提供し ます。高速USB準拠の電源出力、出力スイッチ・イネーブル、 電流制限、過電流障害通知などの機能を備えています。
DC/DCレギュレーション電源(3.3V)、または1セルLi+電池、 3セルNiCd、NiMH、アルカリ電池などから、1.8V~5.25Vの入 力電圧を供給できます。
USB電源スイッチの電流制限は、最小130mAから最大 1400mA(typ)まで、外付け抵抗を使用してプログラミングでき ます。1400mA設定のとき、1つのTPS2500またはTPS2501から2つの標準USBポートをサポートできます。
さらに、ブースト・コンバータ出力を補助5.1V出力として使 用することにより、追加の負荷にも電源供給できます。USB出 力と補助出力で供給できる合計電流は、VIN = 3Vで1148mA以 下です。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS2501EVM-337 — パワー・ディストリビューション・スイッチ低入力電圧評価モジュール、TPS2501 用
The TPS2501DRCEVM is an evaluation module (EVM) for Texas Instruments’ family of power-distribution switches with adjustable current-limit. These EVMs operate over a 1.8-V to 5.25-V range providing 5-V output for USB devices. An onboard jumper sets the output current-limit to either 0.5 A or (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点