TPS65981EVM

TPS65981 USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) コントローラ、パワー スイッチ、高速マルチプレクサの評価基板(EVM)

TPS65981EVM

購入

概要

TPS65981EVM は、基板レイアウトを最適化し、BOM (部品表) コストを最小化する目的で、可変 DC/DC アーキテクチャを採用した USB Type-C® と PD (パワー デリバリ) アプリケーション向けの包括的なリファレンス デザインです。 加えて、DP-EXPANSION-EVM と組み合わせると、ユーザーはフル機能の USB Type-C® PD (パワー デリバリ) ホストまたはデバイスをエミュレートすることができます。

特長
  • USB Type-C® のテストと検証
  • USB パワー デリバリのテストと検証
  • アプリケーションのエミュレーション (EPOS、TV、モニタ、チャージャ)
  • 単一電源電圧で動作し、バス パワーに対応
  • DisplayPort Alternate Mode と USB Data の検証 (DP-EXPANSION-EVM と組み合わせる場合)
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS65981 USB Type-C® と USB-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ、パワー スイッチ、高速マルチプレクサ

 

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM3489 ヒステリシス PFET 降圧コントローラ、イネーブル・ピン付

 

MOSFET
CSD87501L ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、デュアル・コモン・ドレイン LGA 封止、5.5mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

 

USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ
TPS2500 0.13 ~ 1.4A の調整可能な ILIMIT、1.8 ~ 5.25V、80mΩ USB パワー・スイッチ + Eco-mode の昇圧コンバータ

 

アナログ電流センス・アンプ
INA284 -14 ~ 80V、双方向電流センス・アンプ

 

コンパレータ
TLV3012 リファレンス搭載、低消費電力コンパレータ (プッシュプル)

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS768 パワー・グッドとイネーブル搭載、1A、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

特定用途向けポート保護 IC
TPD8S300 USB Type-C™ ポート保護回路:VBUS への短絡、過電圧、および 8 チャネルの ESD 保護
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65981EVM — TPS65981 USB Type-C™ / USB PD コントローラ、パワー・スイッチ、高速マルチプレクサの EVM

TI.com で取り扱いなし
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

TPS6598X-CONFIG — TPS65982 Configuration Tool

lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
サポートされている製品とハードウェア
lock ダウンロード

TPS6598X-CONFIG TPS65982 Configuration Tool

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.0A.0E
リリース日: 03 4 2023
lock TPS65982 Configuration Tool (zip)  — 76430 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS65981 USB Type-C® と USB-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ、パワー スイッチ、高速マルチプレクサ TPS65982 USB Type-C™ と USB PD コントローラ向け、パワー・スイッチと高速マルチプレクサ TPS65987D パワー スイッチ内蔵、USB Type-C® と USB-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ TPS65988 パワー スイッチ内蔵、デュアル ポート USB-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS65981EVM TPS65981 USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) コントローラ、パワー スイッチ、高速マルチプレクサの評価基板(EVM) TPS65982-EVM TPS65982 USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) コントローラ、パワー スイッチ、高速マルチプレクサの評価基板(EVM) USB-C-PD-DUO-EVM Power DUO source and sink evaluation module

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc621 or www.ti.com/lit/xx/slvc621ae/slvc621ae.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC621. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 6
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65981EVM User's Guide 2016年 8月 31日
データシート TPS65981 USB Type-C® および USB PD コントローラ、パワー・スイッチ、高速マルチプレクサ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 1月 4日
証明書 TPS65981EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド TPS65981, TPS65982, and TPS65986 Host Interface Technical Reference Manual (Rev. A) 2017年 2月 6日
ユーザー・ガイド TPS65981, TPS65982, and TPS65986 Firmware User’s Guide (Rev. B) 2016年 7月 20日
アプリケーション・ノート Using a TPS6598x-EVM to Emulate Type-C and Power Delivery Products (Rev. A) 2016年 7月 6日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
TPS6598X-CONFIG TPS6598x 構成ツール
ソフトウェア・プログラミング・ツール
TPS65982-HIUTILITY TPS65982 ホスト・インターフェイス・ユーティリティ・ツール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ